|
Typ |
|
|
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Feldbus PROFIBUS DPV1 Slave |
|
Tracebar |
Ja |
Dient zur Auswahl der Baudrate. Folgende verschiedene Baudraten sind wählbar:
|
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
|---|---|---|
|
Baudrate_96 / 0 |
BYTE |
9600 Baud |
|
Baudrate_19_2 / 1 |
BYTE |
93,75 kBaud |
|
Baudrate_93_75 / 2 |
BYTE |
187,5 kBaud |
|
Baudrate_187_5 / 3 |
BYTE |
187,5 kBaud |
|
Baudrate_500 / 4 |
BYTE |
500 kBaud |
|
Baudrate_1500 / 6 |
BYTE |
1500 kBaud |
|
Baudrate_3000 / 7 |
BYTE |
3 MBaud |
|
Baudrate_6000 / 8 |
BYTE |
6 MBaud |
|
Baudrate_12000/ 9 |
BYTE |
12 MBaud |
|
Baudrate_31_25 / 10 |
BYTE |
31,25 kBaud |
|
Baudrate_45_45 / 11 |
BYTE |
45,45 kBaud |
|
Baudrate_AUTO / 15 |
BYTE |
Standardwert: Die am Master eingestellte Übertragungsrate wird vom Slave selbstständig erkannt. |