Enable

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

Encoder-Netzwerk (Synchronisation Encoder-Ausgang)

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Aktiviert oder deaktiviert den Synchronisation Encoder-Eingang.

Wert

Datentyp

Bedeutung

Aus/0

BOOL

Der Synchronisation Encoder-Ausgang ist deaktiviert. Wenn der Synchronisation Encoder-Eingang bei aktivem Gebernetzwerk von „ein / 1” auf „aus / 0” gesetzt wird, so wechselt der Wert im Parameter State des Synchronisation Slave von „aktiv / 5” nach „synchronisiert / 3”.

Ein/1

BOOL

Der Synchronisation Encoder-Eingang ist aktiviert. Da für das Verteilen der Gebersignale alle Steuerungen des Gebernetzwerkes synchron und fehlerfrei laufen müssen, wird der Zustand des Sync. Gebereingangs im Parameter State angezeigt. Ist der Wert im Parameter State „aktiv / 5“, werden die Geberdaten korrekt empfangen.