Typ |
EF |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Nockenspur |
Tracebar |
Ja |
Dient zur Festlegung des Positionstyps, der von der Positionsquelle (PositionSource) geliefert wird.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
Drive_MechPosition / 0 |
DINT |
Positionstyp MechPosition einer Achse |
Drive_MechRefPosition / 1 |
DINT |
Positionstyp MechRefPosition einer Achse |
Drive_ShaftMechPosition / 2 |
DINT |
Positionstyp ShaftMechPosition einer Achse |
Drive_ShaftMechRefPosition / 3 |
DINT |
Positionstyp ShaftMechRefPosition einer Achse |
LEnc_Position / 4 |
DINT |
Positionstyp Position eines logischen Gebers |
LEnc_PositionWithoutDelay / 5 |
DINT |
Positionstyp PositionWithoutDelay eines logischen Gebers |