|
Typ |
AF |
|
Geräte, die den Parameter unterstützen |
PacDrive LMC x00C, PacDrive LMC x01C |
|
Tracebar |
Nein |
Zeigt den Wert der Eingänge 0 bis 7 an. Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Eingang zugeordnet.
Zuordnung Bits zu Eingängen Bit0_7
|
Parameter-Bitnummer |
Bit 7 |
Bit 6 |
Bit 5 |
Bit 4 |
Bit 3 |
Bit 2 |
Bit 1 |
Bit 0 |
|
Digitaleingang (1) |
DI_7 |
DI_6 |
DI_5 |
DI_4 |
DI_3 |
DI_2 |
DI_1 |
DI_0 |
|
1. Betroffener Parameter: Value |
||||||||
Bit0_7 = 2#10000001
Der Wert der Eingänge 0 und 7 ist "H / TRUE"; Eingänge 1 bis 6 sind "L / FALSE"