IP_Adress

Allgemeines

Typ

AF

Geräte, die den Parameter unterstützen

PacDrive LMC x00C,

PacDrive LMC x01C

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Dient zur Anzeige der IP-Adresse.

Der Parameter ist ein reiner Anzeigeparameter. Die IP-Adresse wird in der Datei sysc3.cfg auf der Steuerung gespeichert. Eine IP-Adresse ist eine 32-Bit-Zahl, die aus vier Zahlen von 0 bis 255 gebildet wird, die durch Punkte voneinander getrennt sind.

HINWEIS: Es dürfen keine führenden Nullen und keine Leerzeichen im String sein! Zur Übernahme des Parameters muss die Steuerung zurückgesetzt werden. Betätigen Sie hierzu den Reset-Taster.

HINWEIS: IP-Adressen mit einer 0 an der ersten oder letzten Position sind nicht gültig.

IP-Adressen in der Form 127.x.x.x sind ungültig (local Host).

Wird mit dem eine ungültige IP-Adresse auf der Flash-Karte eingestellt, wird beim Booten die Default-IP-Adresse verwendet.

Wird über Diagnose oder im EcoStruxure Machine Expert-Dialogfeld Steuerungsauswahl eine ungültige IP-Adresse konfiguriert, werden die eingegebene IP-Adresse und Subnetzmaske ignoriert.

Wurde unter Steuerungsauswahl > Kommunikationseinstellungen bearbeiten die Option Einstellungen permanent speichern aktiviert, werden die Werte trotzdem nicht gespeichert.

Beispiel

„190.205.11.9"