DataInBufferMin

Allgemeines

Typ

AD

Geräte, die den Parameter unterstützen

Encoder-Netzwerk (Synchronisation Encoder-Ausgang)

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Dient zur Anzeige der minimalen Anzahl der Datensätze im Empfangspuffer. Der Parameter zeigt an, auf welchem Minimalwert sich DataInBuffer befunden hat. Mit Hilfe dieser beiden Parameter ist es möglich, eine Aussage über die Qualität der Netzwerkverbindung und eventuell auftretender Verzögerungen zu machen.