I/O-Modul des EtherNet-/IP-Adapters
Beim Einfügen eines EtherNet-/IP-Adapters in die Steuerungskonfiguration werden automatisch auch 2 feste I/O-Module (InputArea, OutputArea) eingefügt.
Die Datenlänge der 2 eingefügten I/O-Module entspricht der maximalen Datenlänge für die zyklische Kommunikation von 504 Byte.
Mit den Initialparametern InputLength und OutputLength wird festgelegt, dass nur die ersten InputLength bzw. OutputLength Bytes ausgetauscht werden.
Wird z.B. InputLength = 50 und OutputLength = 20 gesetzt, so werden im I/O-Modul InputArea die ersten 50 Bytes und im I/O-Modul OutputArea die ersten 20 Bytes zyklisch mit dem Scanner ausgetauscht.
Die restlichen 454 (504-50) Input-Bytes und 484 (504-20) Output-Bytes in den I/O-Modulen bleiben ungenutzt.