|
Typ |
es |
|
Offline bearbeitbar |
Ja |
|
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM62 Drive |
|
Rückverfolgbar |
Ja |
Mit dem Parameter VF_Characteristic kann die Kennlinie für den gesteuerten Betrieb eines Asynchronmotors ausgewählt werden (ControlMode = Steuerung / 1).
|
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
|---|---|---|
|
linear / 0 |
DINT |
Lineare Kennlinie: Das Drehmoment ist im gesamten Drehzahlbereich konstant. |
|
quadratisch / 1 |
DINT |
Quadratische Kennlinie: Mit einer quadratischen Kennlinie wird das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich abgesenkt. Dies ist vor allem bei Anwendungen sinnvoll, bei denen mit steigender Drehzahl ein höheres Moment gefordert wird (z. B. Pumpen und Lüfter). Im unteren Drehzahlbereich arbeitet der Antrieb dadurch energieeffizienter. |
Die Abbildung zeigt die beiden verschiedenen Kennlinien. Auf der X-Achse wird die Frequenz und auf der Y-Achse die Ausgangsspannung des Servoverstärkers dargestellt. Die Frequenz ergibt sich aus der Solldrehzahl des Antriebs. Oberhalb der Nennfrequenz kann die Spannung nicht weiter erhöht werden. Der Antrieb geht dann in den Feldschwächbetrieb über. Die Kennlinie beginnt nicht bei 0 V, sondern mit einem Spannungsoffset (siehe BoostVoltage). Dieser Parameter wird nur für den gesteuerten Betrieb verwendet.
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch bis zu 1 s dauern, wenn sehr viele Daten über den Parameterkanal übertragen werden.