Typ |
EF |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, Lexium LXM62 Power Supply, Sercos I/O, TM5CSLCx00FS, Busschnittstelle TM5NS31, C2C Slave, Logic Motion Controller-Gerät |
Tracebar |
Nein |
Über diesen Parameter können Sie die IP-Adresse des Slaves festlegen.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
172.20.0.x (default) |
STRING(15) |
IP-Adresse des Slave-Geräts Kann nur eingestellt werden, falls IPConfigMode = manual IP addressing (software) / 2. Zugriffstyp: lesen/schreiben |
oWährend der Wert für diesen Parameter eingegeben wird, wird der Parameter wie folgt verifiziert:
oOrdnungsgemäßes Format [a1]. [a2]. [a3]. [a4]
oDie erste Position ([a1]) ist größer als 0 and ungleich 127 (127.x.x.x wäre der lokale Host).
oWährend der Festlegung der Konfiguration wird für diesen Parameter folgendes überprüft:
oDer Wert liegt innerhalb von IPAddressRangeStatic (nur geprüft, wenn IPConfigMode = manual IP addressing (hardware) / 1 oder manual IP addressing (software) / 2)
oFür Doppelantriebe: Der vorgegebene Wert ist für beide Antriebe der gleiche (nur aktiviert, wenn IPConfigMode für beide Antriebe = manual IP addressing (software) / 2).
HINWEIS: Eine falsche Konfiguration der Parameter IPAddress, Subnetmask und Gateway kann zu einer Unterbrechung der IP-Kommunikation des Geräts führen. Die IP-Kommunikation wird beispielsweise zum Downloaden von Firmware-Paketen oder für die sicherheitsgerichtete azyklische Kommunikation verwendet.
Siehe auch Diagnosemeldung 8967 NRT IP-Parameter Gerät unterschiedlich.