Sercos Zyklischer Datenaustausch
LXM32S – Registerkarten des Geräteeditors
Um den Bildschirm des Geräteeditors zu öffnen, doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf den Antriebsknoten.
Das Fenster des Geräteeditors des Antriebs LXM32S enthält die folgenden Registerkarten:
oSercos Zyklischer Datenaustausch:
oKonfiguration der Sercos-Adresse des Antriebs
oKonfiguration des Betriebsmodus des Antriebs
oKonfiguration des impliziten Sercos-Austauschs (IDN-Konfiguration von MDT- und AT-Telegrammen)
oE/A-Abbild: Auf dieser Registerkarte können Sie IEC-Variablen erstellen und der IDN zuweisen, die für den zyklischen Austausch ausgewählt wurde.
oKonfiguration: Konfigurationsparameter des Antriebs. (Es wird empfohlen, die Antriebsparameter über die Registerkarte Sercos Zyklischer Datenaustausch zu konfigurieren.)
oInformationen: Diese Registerkarte zeigt allgemeine Informationen zum Gerät an (Name, Beschreibung, Hersteller, Version, Abbild).
HINWEIS:
Die Standardkonfiguration des zyklischen Datenaustauschs beinhaltet vier nicht bearbeitbare IDNs:
oMDT-Telegramm (Steuerung zum Antrieb):
oBefehlswert der Position: S-0-0047.0.0
oSPDSercos3Control: P-0-3025.0.80
oAT-Telegramm (Antrieb zur Steuerung):
oRückgabewert der Position: S-0-0051.0.0
oSPDSercos3Status: P-0-3025.0.81
Weitere Informationen zu den in den LXM32S-Antrieben implementierten IDNs finden Sie im Produkthandbuch zu Lexium LXM32S.
Konfiguration der Experteneinstellungen
Mit der Option Experteneinstellungen können Sie die Liste der zyklisch ausgetauschten Sercos-IDNs zwischen Steuerung und Antrieb ändern.
HINWEIS: Die IDN-Gesamtlänge der MDT- und AT-Telegramme ist auf 48 Bytes limitiert.
Um die Experteneinstellungen zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Experteneinstellungen aktivieren:
Nun sind die folgenden Schaltflächen verfügbar:
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
+ |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um der Liste eine IDN hinzuzufügen (Beschreibung im Folgenden). |
- |
Wählen Sie aus der Liste eine IDN aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine IDN aus der Liste zu entfernen. |
Pfeil nach oben |
Wählen Sie aus der Liste eine IDN aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine IDN in der Liste nach oben zu verschieben. |
Pfeil nach unten |
Wählen Sie aus der Liste eine IDN aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine IDN in der Liste nach unten zu verschieben. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie auf +. Ergebnis: Das Dialogfenster Parameter für zyklischen Austausch auswählen wird angezeigt. |
2 |
Wählen Sie die IDN aus, die der Liste hinzugefügt werden soll. |
3 |
Klicken Sie auf OK. Ergebnis: Die IDN wurde dem MDT- oder AT-Telegramm hinzugefügt und die Anzahl der benutzen Bytes wurde aktualisiert (Echtzeitkanal Auslastung). |