Typ |
AD |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
OnBoard I/O |
Tracebar |
Ja |
Zeigt an, welcher digitale Eingang für diesen Messeingang konfiguriert ist (Parameter IO0_Mode, IO1_Mode, IO4_Mode, IO5_Mode).
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
-1 |
DINT |
Der Messeingang wurde nicht konfiguriert oder der Sercos befindet sich nicht in der Phase 4. |
0 ... 1 |
DINT |
Nummer des Anschlusses (IO0 ... IO1), wurde für den Messeingang konfiguriert. Der Sercos-Bus befindet sich in der Phase 4. |