ExternalBrakingResistorMaxPower

Allgemeines

Typ

AS

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive

Rückverfolgbar

Nein

Funktionsbeschreibung

Durch den Parameter wird die maximale Dauerleistung des externen Bremswiderstands festgelegt, die für dieses Gerät zulässig is.

Um den externen Bremswiderstand zu verwenden, muss der Parameter ExternalBrakingResis­torEnableSet auf on / 1 gesetzt sein.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Bei hoher Auslastung des Parameterkanals können Zeiten bis 1s auftreten. Wenn der Sercos-Bus in den Phasen 0 oder 1 ist, wird hier ein Standardwert angezeigt. Ist der Sercos-Bus in den Phasen 3 und 4, dann wird der Parameterwert übertragen und angezeigt. In der Sercos Phase 2 kann der Parameter durch die Anwendung gelesen werden.