PowerStageFrequency

Allgemeines

Typ

AS

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module

Rückverfolgbar

Nein

Funktionsbeschreibung

Der Parameter gibt die PWM-Frequenz der Endstufe in kHz an.

Die Endstufen-Frequenz kann über die Funktion FC_PowerStageFrequencySet() verändert werden.

HINWEIS: Sie können die Endstufen-Frequenz nur für einen Lexium LXM62 Drive ändern. Lexium LXM52 Drive und Lexium ILM62 Drive Module werden nicht unterstützt.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden, wenn große Datenmengen über den Parameterkanal übertragen werden. Hier wird ein Standardwert angezeigt, wenn sich der Sercos-Bus nicht in Phase 0 oder 1 befindet. Ist der Sercos-Bus in den Phasen 3 und 4, dann wird der Parameterwert übertragen und angezeigt. In der Sercos Phase 2 kann der Parameter durch die Anwendung gelesen werden.