Typ |
AD |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
OnBoard I/O |
Tracebar |
Ja |
Der Parameter gibt an, welcher digitale Ein-/Ausgang als Ausgang konfiguriert ist (siehe Parameter IO0_Mode, IO1_Mode).
Bitwert |
Bedeutung |
---|---|
0 |
Der entsprechende digitale Ein-/Ausgang ist nicht als Ausgang konfiguriert. |
1 |
Der entsprechende digitale Ein-/Ausgang ist als Ausgang konfiguriert und kann verwendet werden. |
Active0_7 = 2#10000000
Der digitale Ein-/Ausgang IO_4 ist als Ausgang konfiguriert und kann verwendet werden.