EncoderGearOut

Allgemeines

Typ

EF

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive,

Lexium LXM62 Drive

Tracebar

Ja

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTE BEWEGUNG DES MOTORS: UNGÜLTIGE PARAMETRIERUNG ODER FALSCH BERECHNETE MOTORKOMMUTIERUNG

oVerwenden Sie diese Funktion nur, wenn Sie über Personal mit entsprechend technischer Qualifikation und angemessener Schulung verfügen, das mit den potenziellen Folgen der Verwendung vertraut ist.

oBei der Inbetriebnahme dürfen sich keine Personen im Betriebsbereich aufhalten.

oStellen Sie sicher, dass die Parameter EncoderGearOut und EncoderGearIn der mechanischen Übertragung zwischen Motor und Geber entsprechen.

oSetzen Sie den Parameter EncoderDirection auf not inverted / 1 für die Servomotoren von Schneider Electric mit internen Gebern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Parameter EncoderGearIn / EncoderGearOut beschreiben einen Getriebefaktor zwischen Motor und Endoder. Dieser Getriebefaktor kann unterschiedlich sein zum Getriebefaktor zwischen Motor und Last (Parameter GearIn / GearOut).

Der Parameter EncoderGearOut gibt die Anzahl der „Zähne“ auf der Motorseite an.

HINWEIS: Der Parameter wird ab Version V01.36.xx.00 unterstützt.

HINWEIS: Änderungen am Parameter werden nur während des Sercos Phasenhochlaufs (Kommunikationsphase 0 => Kommunikationsphase 4) angewendet.

Dieser Parameter hat im Regelbetrieb V / f (ControlMode = open-loop control / 1) keine Auswirkung auf Asynchronmotoren oder die geberlose Geschwindigkeitskontrolle (ControlMode = Geberlose Geschwindigkeitskontrolle / 2.)

Synchronmotoren mit EncoderGearOut > 1

Wird EncoderGearOut > 1 gesetzt, wird die im MotorTypenschild gespeicherte Kommutierung des Motors nicht ausgewertet. Ein Speichern der Kommutierung in das MotorTypenschild mit dem Objekt-Parameter MotorCommutationControl ist nicht möglich. Nach jedem neuen Einschalten oder Zurücksetzen des Antriebs muss die Kommutierung neu ermittelt werden.