Typ |
AS |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive |
Tracebar |
Ja |
Der Parameter gibt den Zustand der Effektivstrombegrenzung an, d. h. welche Strombegrenzung den niedrigsten Schwellenwert aufweist. Der Schwellenwert für die Effektivstrombegrenzung wird über den Parameter CurrentLimitationTreshold angegeben.
Wert |
Bedeutung |
---|---|
0 |
Kein Wert verfügbar |
1 |
Der Strom ist auf den Spitzenstrom des Antriebs begrenzt (siehe Parameter MaxDrivePeakCurrent und UserDrivePeakCurrent). |
2 |
Der Strom ist auf den Spitzenstrom begrenzt (siehe Parameter DriveStopCurrentLimit). |
3 |
Der Strom ist auf den Sollstrom des Antriebs begrenzt (siehe Parameter UserCurrentLimit). |
4 |
Der Strom ist abhängig von der aktuellen Beschleunigung/Verzögerung begrenzt (siehe Parameter AccelerationTorqueLimit und DecelerationTorqueLimit). |
5 |
Geschwindigkeitsabhängige Stromreduzierung. (Siehe Diagnosemeldung “8133 Speed-dependent current reduction”.) |
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden, wenn große Datenmengen über den Parameterkanal übertragen werden.