|
Typ |
EF |
|
Offline bearbeitbar |
Ja |
|
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, Sercos Drive |
|
Tracebar |
Ja |
Der Parameter ermöglicht die Eingabe der Bewegungsrichtung. Damit kann die Bewegungsrichtung der Last angepasst werden. Bei rotativen Antrieben wird die Drehrichtung des Motors bei positiver Geschwindigkeit (Blick auf die Antriebswelle) und bezogen auf die EncoderPosition angegeben.
Bei linearen Antrieben wird die Bewegungsrichtung bezogen auf die EncoderPosition angegeben.
Der Parameter Direction geht in alle Sollpositionen, Istpositionen, Sollgeschwindigkeiten, Istgeschwindigkeiten, Ströme und die Sollbeschleunigung ein. Er hat keinen Einfluss auf EncoderPosition.
|
Wert |
Datentyp |
Bedeutung für rotative Antriebe |
Bedeutung für rotative und lineare Antriebe |
|---|---|---|---|
|
links / 0 |
BOOL |
Blick auf die Antriebswelle bei positiver Geschwindigkeit: Gegen den Uhrzeigersinn |
MechPosition und EncoderPosition entwickeln sich in entgegengesetzter Richtung. |
|
rechts / 1 |
BOOL |
Blick auf die Antriebswelle bei positiver Geschwindigkeit: Im Uhrzeigersinn (Standardwert) |
MechPosition und EncoderPosition entwickeln sich in dieselbe Richtung. |
Parameter Direction am Beispiel eines Förderbands für rotative Antriebe
Wenn right / 1 parameteriert ist, haben MechPosition und EncoderPosition anfangs die gleichen positiven Werte nach dem Sercos-Hochlauf.
Wenn left / 0 parametriert wurde, haben MechPosition und EncoderPosition anfangs die gleichen Werte, aber nach dem Sercos-Hochlauf unterschiedliche Vorzeichen. Der EncoderPosition ist positiv und der MechPosition negativ.
HINWEIS: Änderungen am Parameter werden nur während des Sercos Phasenhochlaufs (Kommunikationsphase 0 => Kommunikationsphase 4) angewendet.