MotorClass

Allgemeines

Typ

AK

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module

Rückverfolgbar

Funktionsbeschreibung

Dieser Parameter gibt das Motorprinzip an.

Wert

Datentyp

Bedeutung

Synchronmotor / 0

DINT

Der Motor ist eine rotierende Synchronmaschine.

Linearer Motor / 1

DINT

Der Motor ist eine lineare Synchronmaschine.

Asynchronmotor / 2

DINT

Der Motor ist eine rotierende Asynchronmaschine.

Der Parameterwert wird über den Sercos-Bus vom Slave zum Master übertragen. Das bedeutet, dass ein Standardwert angezeigt wird, wenn sich der Sercos-Bus nicht in der Phase 4 (Betriebsphase) befindet. Wenn sich der Sercos-Bus in der Phase 4 befindet, wird der Wert des Parameters über den Sercos-Bus übertragen.