BrakeDisconnectionTime

Allgemeines

Typ

ES

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module

Rückverfolgbar

Ja

Funktionsbeschreibung

Mit diesem Parameter können Sie die Trennzeit für die Bremse festlegen. Die Trennzeit startet, wenn die Bremse elektrisch so umgeschaltet wird, dass sie vom verknüpften (gekoppelten) in den gelösten Zustand übergeht. Nach Ablauf der Trennzeit nimmt der Antrieb Verfahraufträge entgegen. Ausgelöst wird dieser Vorgang normalerweise dadurch, dass der Antrieb durch das Einschalten von ControllerEnable in den Regelbetrieb wechselt. Der Parameter AxisState wechselt von 1 in 2 und der Parameter BrakeState wechselt von 0 / coupled in 1 / released. Nach Ablauf der Trennzeit wechselt der Parameter AxisState in 3.

Wenn Sie diese Parameter setzen, müssen Sie sicher sein, dass die Bremse innerhalb der vordefinierten Trennzeit mechanisch gelöst wird.

HINWEIS:  Wenn der Parameter BrakeDisconnectionTime auf 0 gesetzt wurde, wird die Trennzeit aus dem elektronischen Motortypenschild verwendet. Bei Motoren von Schneider Electricist diese Trennzeit ausreichend, um die Bremse mechanisch zu lösen, bevor der Antrieb Verfahraufträge entgegennimmt. Die entsprechenden Trennzeiten sind in den Motorhandbüchern im Kapitel Haltebremse zu finden.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden, wenn große Datenmengen über den Parameterkanal übertragen werden.