MotorConnectionTest

Allgemeines

Typ

ES

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module

Rückverfolgbar

Nein

Funktionsbeschreibung

Mit diesem Parameter können Sie bestimmen, ob die Verbindung zum Motor geprüft werden soll, der der Antrieb aktiviert wird (das bedeutet, dass ControllerEnable auf TRUE gesetzt wird).

Bei der Prüfung wird kurzzeitig Strom eingespeist, der kein Drehmoment hervorruft. Der gemessene Strom wird mit dem erwarteten Strom verglichen. Wenn eine zu große Abweichung erkannt wird, dann wird die Diagnosemeldung 8969 Motorkabel nicht angeschlossen ausgelöst.

Wert

Datentyp

Bedeutung

Aus/0

BOOL

Die Prüfung wird nicht durchgeführt.

Ein/1

BOOL

Die Prüfung wird durchgeführt, wenn ControllerEnable auf TRUE gesetzt wird.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden, wenn große Datenmengen über den Parameterkanal übertragen werden.