Status

 

State

Allgemeines

Typ

AD

Geräte, die den Parameter unterstützen

OnBoard I/O

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Der Parameter gibt den Status der OnBoard I/O an.

Wert

Datentyp

Bedeutung

Abgeschaltet/0

DINT

OnBoard I/O ist deaktiviert.

Fehler / 1

DINT

Beim Überprüfen ist ein Fehler aufgetreten.

Nicht bereit / 2

DINT

OnBoard I/O wurde aktiviert (Sercos-Hochlauf, Phasen 1–3).

virtual / 3

DINT

OnBoard I/O wurde aktiviert. Sercos-Bus befindet sich in Phase 4, aber der zugeordnete Motor ist virtuell. Das OnBoard I/O ist nicht funktionsbereit.

aktiv / 4

DINT

OnBoard I/O wurde aktiviert. Sercos-Bus befindet sich in der Phase 4.