PartNumberController

Allgemeines

Typ

AK

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Lexium LXM62 Power Supply

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Der Parameter gibt die Elementnummer des Geräts an. Wenn das Gerät in der Steuerungskonfi­guration virtuell (nicht real) ist, lautet der Parameterwert DRIVE_VIRTUAL.

HINWEIS: Der Parameterwert wird über den Sercos vom Slave zum Master übertragen. Das heißt, wenn sich Sercos nicht in Phase 4 (Betriebsphase) ist, wird hier " (Leer-String) angezeigt. Ist Sercos in den Phasen 4, dann wird der Parameterwert VIA Sercos.

Beispiel: 19202602-001