IdentifyDevice

Allgemeines

Typ

ES

Offline bearbeitbar

Nein

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Lexium LXM62 Power Supply,

Sercos Drive,

Sercos I/O,

TM5CSLCx00FS,

Busschnittstelle TM5NS31,

Logic Motion Controller-Gerät

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Dient zur Aktivierung/Deaktivierung der Geräte-Identifikation. Um Sercos-Teilnehmer (Slaves) in der Maschine leichter zu identifizieren, gibt es den Parameter IdentifyDevice. Die Voraussetzung dieser Funktion ist ein operationelle Sercos Kommunikation (Phasen 2–4).

Wert

Datentyp

Bedeutung

Aus / 0

BOOL

Standardwert; Geräteidentifikation ausgeschaltet.

Ein / 1

BOOL

Geräte-Identifikation durch oranges Blinken der S3-LED an dem zu identifizierenden Gerät.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden, wenn große Datenmengen über den Parameterkanal übertragen werden.