|
Typ |
AD Custom |
|
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, Lexium LXM62 Power Supply |
|
Tracebar |
Nein |
Gibt (in einem String, getreent durch Semikolon) die Länge der in den Antriebsdaten konfigurierten Daten an. Zusammen mit dem Parameter AdditionalIDNListATAdr können die Adressen aller Antriebsdaten berechnet werden.
Beispiel: 4;2;
Der Standardwert beträgt ''. Das bedeutet, es sind keine zusätzlichen Antriebsdaten im Echtzeitkanal vorhanden.
Treten beim Auswerten des IDN-Strings Fehler auf, können folgende Meldungen anstelle von Zahlenwerten erscheinen:
o'ERROR read attribute (xxxx)' -> Die Länge des Parameters konnte nicht gelesen werden. In Klammern ist der genaue Fehlercode angegeben. (0x1001) = IDN wird von diesem Antrieb beispielsweise nicht unterstützt.
o'ERROR wrong attribute (xxxx)' -> Der Parameter enthält einen nicht unterstützten Datentyp. Es werden nur Parameter mit einer festen Datenlänge von 2, 4 und 8 Byte unterstützt. Das ausgelesene Sercos-Attribut wird in Klammern angegeben.
o'ERROR parsing IDN-List!' -> Der IDN-String konnte nicht korrekt ausgewertet werden.
Zahlenwerte und Fehlertexte können auch gemischt auftreten. In diesem Fall werden nur die IDNs in den Echtzeitdaten konfiguriert, wenn die numerischen Werte als gültig erkannt werden.