AdditionalIDNListATAdr

Allgemeines

Typ

AD

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Lexium LXM62 Power Supply

Tracebar

Nein

Definiert die Speicheradresse, aus der die zusätzlich konfigurierten Antriebsdaten (siehe Addition­alIDNListAT) ausgelesen werden können.

Zusammen mit dem Parameter AdditionalIDNListATLength können die Adressen aller Masterdaten ermittelt werden.

Wenn keine zusätzlichen Antriebsdaten konfiguriert sind, ist die Adresse 0.