Typ |
AD |
Geräte |
LXM62 Safety Module, ILM62 Safety Module |
Tracebar |
Ja |
Steht für den Status der sicherheitsbezogenen Funktion SDINeg (Safe Direction Negative - Sichere Richtung Negativ).
Wert |
Bedeutung |
---|---|
Ein / 1 |
Sicherheitsbezogene Funktion ist aktiv. Die Achse bewegt sich in die negative Richtung. |
Aus / 0 |
Sicherheitsbezogene Funktion ist nicht aktiv. |
Bezüglich näherer Informationen siehe Safe Direction (SDI).