SLS_3_MaxRampVelocity

Allgemeines

Typ

AD

Geräte

LXM62 Safety Module, ILM62 Safety Module

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Steht für die Startdrehzahl zur Berechnung der Rampe in Verbindung mit t2 als Endpunkt.

Wert

Datentyp

Bedeutung

Einheiten/s

LREAL

Startdrehzahl zur Berechnung der Rampe in Verbindung mit t2 als Endpunkt.

Für nähere Informationen, siehe Safely Limited Speed (SLS).