Statuscodes für das Sercos Communication Profile (SCP)
Code |
Beschreibung |
Kommentar |
---|---|---|
0xC30A0000 |
Kommunikationsphase 0 |
Sercos LED: Muster #2. CP0 läuft. |
0xC30A0001 |
Kommunikationsphase 1 |
Sercos LED: Muster #3. CP1 läuft. |
0xC30A0002 |
Kommunikationsphase 2 |
Sercos LED: Muster #4. CP2 läuft. |
0xC30A0003 |
Kommunikationsphase 3 |
Sercos LED: Muster #5. CP3 läuft. |
0xC30A0004 |
Nur zum internen Gebrauch. |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30A0005 |
Nur zum internen Gebrauch. |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30A0006 |
Nur zum internen Gebrauch. |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30A0007 |
Nur zum internen Gebrauch. |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30A0008 |
NRT Status |
Sercos LED: Muster #1. Es läuft keine Sercos Kommunikation. |
0xC30A0009 |
Nur zum internen Gebrauch. |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30A0030 |
Hot-plug Phase 0 |
Sercos LED: Muster #7. HP0 ist aktiviert. |
0xC30A0031 |
Hot-plug Phase 1 |
Sercos LED: Muster #8. HP1 ist aktiviert. |
0xC30A0032 |
Hot-plug Phase 2 |
Sercos LED: Muster #9. HP2 ist aktiviert. |
0xC30A0040 |
Kommunikationsphase 4 |
Sercos LED: Muster #6. CP4 läuft. |
0xC30A4020 |
Topology Status-Änderungen von Fast-Forward (FF) zu Loop-back mit Forward (L&F). |
Tritt auf, wenn von FF zu L&F gewechselt wird. Wird entfernt, wenn von L&F zu FF gewechselt wird. Sercos LED: Muster #10. |
0xC30A6100 |
DHCP Einstellungen erhalten. |
Der DHCP Client hat die Netzwerkeinstellungen erhalten. Die Inhalte von S-0-1020.0.1 aktuelle IP Adresse, S-0-1021.0.1 aktuelle Subnetz-Maske, S-0-1022.0.1 aktuelle Gateway Adresse und S-0-1039.0.1 aktueller Hostname werden in diesen Einstellungen aktualisiert. |
Code |
Beschreibung |
Kommentar |
---|---|---|
0xC30C0000 |
Keine Diagnoseinformationen. |
Nur zum internen Gebrauch. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30C0100 |
S-0-0127 CP3 Übergangsprüfung ist in Bearbeitung. |
Der Übergang von CP2 zu CP3 ist noch in Bearbeitung. |
0xC30C0101 |
Ungültige Parameter |
Datenblock-Elemente, die in CP3 benötigt werden, fehlen oder sind ungültig. |
0xC30C0102 |
Begrenzungsfehler von Parametern. |
Bei der Berechnung von Parametern wurde die Begrenzung von den Parametern überschritten. |
0xC30C0103 |
Umrechungsfehler von Parametern. |
Nach der Konvertierung von mehreren Parametern war das Ergebnis ungültig oder größer als der maximal mögliche Wert (z.B. größer als 232). |
0xC30C0104 |
Konfigurierte IDNs für MDT können nicht konfiguriert werden. |
Der Slave bietet für einen oder mehrere konfigurierte IDNs in der benutzten Konfigurationsliste (z.B. S-0-1050.x.06 Konfigurationsliste) keine Unterstützung. |
0xC30C0105 |
Die maximale Länge für MDT wurde überschritten. |
Der Slave erkennt, dass die konfigurierten Echtzeitdaten die maximale Länge von MDT überschreitet. |
0xC30C0106 |
Konfigurierte IDNs für AT können nicht konfiguriert werden. |
Der Slave bietet für einen oder mehrere konfigurierte IDNs in der benutzten Konfigurationsliste (z.B. S-0-1050.x.06 Konfigurationsliste) keine Unterstützung. |
0xC30C0107 |
Die maximale Länge für AT wurde überschritten. |
Der Slave erkennt, dass die konfigurierten Echtzeitdaten die maximale Länge von AT überschreitet. |
0xC30C0108 |
Die Timing Parameter, die sich auf die Sercos Zykluszeit beziehen, sind größer als die Sercos Zykluszeit (tScyc). |
t1, t6 oder t7 usw. sind größer als die Sercos-Zykluszeit. |
0xC30C0109 |
Der Telegramm Offset ist ungeeignet. |
Mindestens ein Telegramm Offset ist außerhalb von MDT oder AT. |
0xC30C0110 |
S-0-1010 Länge von MDTs = ungerade |
Mindestens eine entsprechende MDT hat eine ungerade Länge. |
0xC30C0111 |
S-0-1010 Länge der MDTs |
Reserviert durch Sercos II. |
0xC30C0112 |
Nur zum internen Gebrauch. |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30C0113 |
Nur zum internen Gebrauch. |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30C0114 |
Nur zum internen Gebrauch. |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30C0115 |
Nur zum internen Gebrauch. |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30C0116 |
Nur zum internen Gebrauch. |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30C0117 |
Nur zum internen Gebrauch. |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30C0118 |
Falsche Reihenfolge von zyklischen Befehlswerten. |
Die Reihenfolge der Konfiguration von zyklischen Befehlswerten ist falsch. |
0xC30C0119 |
ACHTUNG: Statuscodes von 0119 bis 0140 sollen nicht benutzt werden |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30C0132 |
Nur zum internen Gebrauch. |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30C0139 |
Nur zum internen Gebrauch. |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30C0142 |
Timing Ereignis im MST-Fenster. |
MST Fenster = TTref ± S-0-1023 SYNC jitter, Timing Ereignisse sind t1, t4, t6, t7 usw. |
0xC30C0151 |
Konfigurierte IDN in MDT-Datencontainer werden nicht unterstützt. |
Der Slave bietet für einen oder mehrere konfigurierte IDNs in der entsprechenden Konfigurationsliste keine Unterstützung. |
0xC30C0152 |
Konfigurierte IDN in AT Datencontainer werden nicht unterstützt. |
Der Slave bietet für einen oder mehrere konfigurierte IDNs in der entsprechenden Konfigurationsliste keine Unterstützung. |
0xC30C0170 |
Konfigurierte IDNs für einen Anschluss können nicht konfiguriert werden. |
Der Slave bietet für einen oder mehrere konfigurierte IDNs in der S-0-1050.x.06 Konfigurationsliste keine Unterstützung. |
0xC30C0171 |
Die maximale Länge für Anschlüsse wurde überschritten. |
Die Summe der konfigurierten Applikationsdaten überschreitet die maximale Länge von diesem Anschluss. |
0xC30C0172 |
S-0-1024 SYNC Befehl zum Verzögerungsmessverfahren nicht ausgeführt |
Der Master hat diesen Befehl während des Starts nicht aktiviert. |
0xC30C0173 |
Viele Anschlüsse können nicht konfiguriert werden. |
Die maximale Anzahl von unterstützten Anschlüssen wurde überschritten. |
0xC30C0174 |
Eine Anschluss-Konfiguration ist nicht möglich. |
Die Einstellung in S-0-1050.x.01 Anschlusseinstellung ist falsch oder nicht erlaubt. Limitierung von S-0-1060.x.03 Die maximale Menge von dieser Anschlussbelastbarkeit wurde überschritten. |
0xC30C0175 |
Die Producer-Zykluszeit (tPcyc) von einem Anschluss ist ungültig. |
Die Producer-Zykluszeit ist ungültig oder wird nicht unterstützt. |
0xC30C0176 |
SCP Klassen wurden nicht falsch konfiguriert. |
Konfigurierte SCP-Klassen oder deren Kombination in S-0-1000.0.1 Liste der aktiven SCP-Klassen und Versionen wird vom Slave nicht unterstützt |
0xC30C0177 |
Timing-Parameter geändert, siehe S-0-0021 IDN-Liste ungültiger Betriebsdaten für CP2 |
Der Slave hat neue Timing-Parameter während des Verfahrensbefehls berechnet, die für CP3 erforderlich sind. Der Master wird CP2 noch einmal wiederholen, um diese Parameter für CP3 zu lesen und zu bewerten. Der Master wird CP2 noch einmal wiederholen, um diese Parameter für CP3 zu lesen und zu bewerten. |
0xC30C0199 |
Geänderte Funktionalität. Ein Reboot ist erforderlich. |
Der Slave muss neu gestartet werden, damit eine geänderte Konfiguration aktiviert wird. |
0xC30C01A0 |
Die Telegramm-Anzahl für C-Dev in MDT ist zu groß. |
Die MDT Anzahl in S-0-1009 Gerätesteuerung (C-DEV) Offset in MDT ist höher als die Anzahl der konfigurierten MDTs in S-0-1010 Längen von MDTs. |
0xC30C01A1 |
Der Telegramm Offset C-Dev in MDT ist zu groß. |
Das konfigurierte Offset von C-Dev in S-0-1009 Gerätesteuerung (C-DEV) Offset in MDT plus die Länge von C-Dev ist höher als die konfigurierte Telegrammlänge in S-0-1010 Längen von MDTs. |
0xC30C01A2 |
Der Telegramm Offset C-Dev in MDT0 ist zu klein. |
Der konfigurierte Offset von C-Dev in S-0-1009 Gerätesteuerung (C-DEV) Offset in MDT von MDT0 ist zu klein und überschneidet das erweiterte Feld (konfigurierbar mit Bit 2 von S-0-1032.0.00 Kommunikationskontrolle). |
0xC30C01A3 |
Die Telegramm-Anzahl für S-Dev in AT ist zu groß. |
Die AT Anzahl in S-0-1011 Gerätestatus (S-DEV) Offset in AT ist höher als die Anzahl der konfigurierten ATs in S-0-1012 Längen von ATs. |
0xC30C01A4 |
Der Telegramm Offset S-Dev in AT ist zu groß. |
Das konfigurierte Offset von S-Dev in S-0-1011 Gerätestatus (S-DEV) Offset in AT plus die Länge von S-Dev ist höher als die konfigurierte Telegrammlänge in S-0-1012 Längen von ATs. |
0xC30C01A5 |
Die Telegramm-Anzahl für SVC in MDT ist zu groß. |
Die MDT Anzahl in S-0-1013 SVC Offset in MDT ist höher als die Anzahl der konfigurierten MDT in S-0-1010 Längen von MDTs. |
0xC30C01A6 |
Der Telegramm Offset SVC in MDT ist zu groß. |
Das konfigurierte Offset von SVC in S-0-1013 SVC Offset in MDT plus die Länge von SVC ist höher als die konfigurierte Telegrammlänge in S-0-1010 Längen von MDTs. |
0xC30C01A7 |
C-Dev und SVC überschneiden sich in MDT. |
S-0-1009 >= S-0-1013 && S-0-1009 < (S-0-1013 + 6) |
0xC30C01A8 |
Der Telegramm Offset SVC in MDT0 ist zu klein. |
Der konfigurierte Offset von SVC in S-0-1013 SVC Offset in MDT von MDT0 ist zu klein und überschneidet das erweiterte Feld (konfigurierbar mit Bit 2 von S-0-1032.0.00 Kommunikationskontrolle). |
0xC30C01A9 |
Die Telegramm-Anzahl für SVC in AT ist zu groß. |
Die AT Anzahl in S-0-1014 SVC Offset in AT ist höher als die Anzahl der konfigurierten ATs in S-0-1012 Längen von ATs. |
0xC30C01AA |
Der Telegramm Offset SVC in AT ist zu groß. |
Das konfigurierte Offset von SVC in S-0-1014 SVC Offset in AT plus die Länge von SVC ist höher als die konfigurierte Telegrammlänge in S-0-1012 Längen von ATs. |
0xC30C01AB |
S-Dev und SVC überschneiden sich in AT. |
S-0-1011 >= S-0-1014 && S-0-1011 < (S-0-1014 + 6) |
0xC30C01B0 |
Herstelleranschluss in MDT konfiguriert |
S-0-1050.x.01 (bit 14) == Erzeuger && S-0-1015.x.03 (Bit 11) == MDT |
0xC30C01B1 |
Anschlusslänge größer als Maximallänge |
S-0-1050.x.05 > S-0-1050.x.04 |
0xC30C01B2 |
Anschlusslänge zu groß |
(S-0-1050.x.03[offset] + S-0-1050.x.05) > 1494 |
0xC30C01B3 |
Beginn des Anschlusses in MDT0 ist zu klein |
Der konfigurierte Offset in S-0-1050.x.03 Telegramm-Zuweisung des Anschlusses MDT0 ist zu klein und überschneidet das erweiterte Feld (konfigurierbar mit Bit 2 von S-0-1032.0.00 Kommunikationskontrolle). |
0xC30C01B4 |
Anschlusslänge zu groß für MDT |
(S-0-1050.x.03[offset] + S-0-1050.x.05) > (S-0-1010[S-0-1050.x.03(Nummer)]) |
0xC30C01B5 |
Anschlusslänge zu groß für AT |
(S-0-1050.x.03[offset] + S-0-1050.x.05) > (S-0-1012[S-0-1050.x.03(Nummer)]) |
0xC30C01B6 |
C-Dev überschneidet Anschluss (auf aktiven Anschluss prüfen) |
((S-0-1009(offset)+1) >= S-0-1050.x.3(offset)) && (S-0-1009(offset) < S-0-1050.x.3(offset) + S-0-1050.x.04) && (S-0-1009(Nummer) == S-0-1050.x.03(Nummer)) |
0xC30C01B7 |
S-Dev überschneidet Anschluss (auf aktiven Anschluss prüfen) |
((S-0-1011(offset)+1) >= S-0-1050.x.3(offset)) && (S-0-1011(offset) < S-0-1050.x.3(offset) + S-0-1050.x.04) && (S-0-1011(Nummer) == S-0-1050.x.03(Nummer)) |
0xC30C01B8 |
SVC in MDT überschneidet Anschluss (auf aktiven Anschluss prüfen) |
((S-0-1013(offset)+5) >= S-0-1050.x.3(offset)) && (S-0-1013(offset) < S-0-1050.x.3(offset) + S-0-1050.x.04) && (S-0-1013(Nummer) == S-0-1050.x.03(Nummer)) |
0xC30C01B9 |
SVC in AT überschneidet Anschluss (auf aktiven Anschluss prüfen) |
((S-0-1014(offset)+5) >= S-0-1050.x.3(offset)) && (S-0-1014(offset) < S-0-1050.x.3(offset) + S-0-1050.x.04) && (S-0-1014(Nummer) == S-0-1050.x.03(Nummer)) |
0xC30C01C0 |
MDT Übertragungszeit überschreitet Zykluszeit |
Ende vom MDT Block + Jitter (S-0-1023) > tScyc (siehe Timing von CP3 und CP4 in FG Timing) |
0xC30C01C1 |
MDT Übertragungszeit überschreitet AT0 Übertragung Startzeit |
Ende vom MDT Block + Jitter (S-0-1023) > S-0-1006 (siehe Timing von CP3 und CP4 in FG Timing) |
0xC30C01C2 |
Übertragungszeit AT überschreitet Zykluszeit |
t1 + AT Block + Jitter (S-0-1023) > tScyc (siehe Timing von CP3 und CP4 in FG Timing) |
0xC30C01C3 |
Beginn des UC Kanals überschreitet Zykluszeit |
S-0-1017 (t6) + Jitter (S-0-1023) > tScyc (siehe Timing von CP3 und CP4 in FG Timing) |
0xC30C01C4 |
Ende des UC Kanals überschreitet Zykluszeit |
S-0-1017 (t7) + Jitter (S-0-1023) > tScyc (siehe Timing von CP3 und CP4 in FG Timing) |
0xC30C01C5 |
Übertragungszeit MDT überschreitet Beginn des UC Kanals |
Ende vom MDT Block + Jitter (S-0-1023) > S-0-1017 (t6) (siehe Timing von CP3 und CP4 in FG Timing) |
0xC30C01C6 |
AT Block und UC-Kanal überschneiden sich |
((S-0-1017 (t6) >= S-0-1006 (t1)) && (S-0-1017(t7) <= (S-0-1006 (t1) + AT Block + S-0-1023(Jitter)))) Oder ((S-0-1017 (t7) >= S-0-1006 (t1)) && (S-0-1017(t7) <= (S-0-1006 (t1) + AT Block + S-0-1023(Jitter)))). (siehe Timing von CP3 und CP4 in FG Timing) |
0xC30C01C7 |
Synchronisierungszeit T4 überschreitet Zykluszeit |
Nur prüfen, wenn SCP Sync unterstützt wird: S-0-1007 + Jitter (S-0-1023) > S-0-1002 * (S-0-1061 + 1) (siehe Timing von CP3 und CP4 in FG Timing) |
0xC30C01C8 |
Maximale Erzeuger-Abarbeitungszeit (t5) > Erzeuger-Zykluszeit |
Nur prüfen, wenn SCP Sync unterstützt wird: S-0-1005 > S-0-1050.x.10 (siehe FG_Data_processing) |
0xC30C01C9 |
Maximale Verbraucher-Abarbeitungszeit (t11) > Erzeuger-Zykluszeit |
Nur prüfen, wenn SCP Sync 0x02 unterstützt wird: S-0-1047 > S-0-1050.x.10 (siehe FG_Data_processing) |
0xC30C01CA |
Maximale Abarbeitungszeit (tmp-P oder tmp-C) > Erzeuger-Zykluszeit |
Nur prüfen, wenn SCP Sync und SCP Cap unterstützt wird: S-0-1060.x.07 > S-0-1050.x.10 (siehe FG_Data_processing) |
0xC30C5200 |
S-0-0128 CP4 Übergangsprüfung ist in Bearbeitung. |
Der Übergang von CP3 zu CP4 ist noch in Bearbeitung. |
0xC30C5300 |
S-0-1024 SYNC Verzögerungsmessung Befehl in Abarbeitung |
Der Befehl wird noch abgearbeitet |
0xC30C5301 |
S-0-1024 SYNC Verzögerungsmessung Befehl gescheitert |
Beispiel: Die S-0-1015 Ringverzögerung liegt unter 1祍 |
0xC30C5302 |
S-0-1024 SYNC Verzögerungsmessung Befehl, Fehler |
Wenn der gemessene Wert von SYNCCNT-P1 oder SYNCCNT-P2 acht Mal 0 war oder acht aufeinanderfolgende MST Verluste auftreten. Grund: S-0-1015 Die Ringverzögerung ist zu klein oder die Übertragungsleitung ist gestört |
0xC30C5303 |
S-0-1024 SYNC Verzögerungsmessung-Befehl erkennt ungültigen Bereich |
Summe der 8 Verzögerungsmessungen (SYNCCNT-P1 & SYNCCNT-P2) war außerhalb des gültigen Bereichs |
0xC30C6100 |
S-0-1048 Netzwerkeinstellungen bei der Abarbeitung aktivieren |
Der Befehl wird noch abgearbeitet |
0xC30C6101 |
IP Einstellungen falsch |
Die Einstellungen der S-0-1020 IP-Adresse, der S-0-1021 Subnetz-Maske und der S-0-1022 Gateway-Adresse für ein oder mehrere Ethernet Netzwerke passen nicht zueinander |
0xC30C6102 |
IP Adresse ist ungültig |
S-0-1020 IP Adresse = (x.x.x.0) oder (x.x.x.255) oder (127.0.0.1) |
0xC30C6103 |
MTU ist ungültig. |
S-0-1027.0.1 Die angeforderte MTU wird vom Slave nicht akzeptiert oder ist schreibgeschützt |
0xC30C9700 |
S-0-1033.0.01 Einstellung Gerätefunktion Befehl in Abarbeitung |
Einstellung Gerätefunktion noch in der Abarbeitung |
0xC30C9800 |
S-0-1033.0.02 Abschluss Anschlusskonfiguration Befehl in der Abarbeitung |
Abschluss der Anschlusskonfiguration noch in der Abarbeitung |
Code |
Beschreibung |
Kommentar |
---|---|---|
0xC30E0000 |
Keine Diagnoseinformationen. |
Nur zum internen Gebrauch. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30E4001 |
Warnung über MST Verluste |
Die Anzahl der MST Verluste sind die Hälfte von S-0-1003 in CP3 & CP4. Sercos LED: Muster #12. |
0xC30E4002 |
Reserviert |
- |
0xC30E4007 |
Reserviert |
- |
0xC30E4008 |
Ungültige Adressierung des MDT Datencontainers |
Die Adressierung ist außerhalb des Bereichs der Konfigurationsliste oder der Listenparameter in Bezug auf den MDT-Datencontainer |
0xC30E4009 |
Ungültige Adressierung des AT-Datencontainers |
Die Adressierung ist außerhalb des Bereichs der Konfigurationsliste oder der Listenparameter in Bezug auf den AT-Datencontainer |
0xC30E4010 |
Reserviert |
- |
0xC30E4019 |
Master ändert CP auf einen ungültigen Wert mit CPS=1. |
Siehe CPS-Zustandsmaschine vom Slave. |
0xC30E4020 |
Topology Status-Änderungen von Fast-Forward (FF) zu Loop-back mit Forward (L&F). |
Hinweis: Zur neuen Implementierung den Diagnosecode 30A4020 verwenden |
0xC30E4021 |
Slave aktiviert Link auf Port 1. |
Grund: Slave empfängt keine Daten an Port 1 während einer vorgegebenen Zeit |
0xC30E4022 |
Slave aktiviert Link auf Port 2. |
Grund: Slave empfängt keine Daten an Port 2 während einer vorgegebenen Zeit |
0xC30E4030 |
Die OVS-Erzeugerdaten sind ungültig. |
Die Zustandsmaschine ist im Fehlerzustand, siehe S-OVS/Fehler |
0xC30E4031 |
Die OVS-Containerlänge wurde überschritten. |
Die OVS-Containerlänge ist beispielsweise größer als die Anschlusslänge |
0xC30E4032 |
Der Oversampling-Faktor nicht zulässig bzw. nicht unterstützt |
Gewählter Faktor in S-0-1150.x.10 Anzahl Proben ist nicht möglich |
0xC30E4033 |
Die OVS-Konfiguration ist falsch. |
Die entsprechende Konfigurationsliste führt beispielsweise einen falschen |
0xC30E4034 |
Die OVS-Konfiguration passt nicht |
Beispielsweise eine unterschiedliche Länge der entsprechenden Liste |
0xC30E4035 |
Reserviert für zukünftige Statuscodes |
- |
0xC30E4036 |
Reserviert für zukünftige Statuscodes |
- |
0xC30E4037 |
Reserviert für zukünftige Statuscodes |
- |
0xC30E4038 |
Reserviert für zukünftige Statuskodes |
- |
0xC30E4039 |
Reserviert für zukünftige Statuscodes |
- |
0xC30E4040 |
HP0-Kommunikationsversion nicht unterstützt |
Angeforderte Kommunikationsversion wird vom HP-Slave nicht unterstützt |
0xC30E4041 |
HP0 Kommunikation Zykluszeit ungültig |
Konfiguriert S-0-1002 Kommunikation Zykluszeit (tScyc) ist nicht in einem gültigen Bereich |
0xC30E4042 |
HP0 MDT Länge ungültig |
Konfigurierte S-0-1010 Längen von MDTs ist nicht in einem gültigen Bereich |
0xC30E4043 |
Die HP0 AT Länge ist ungültig. |
Konfigurierte S-0-1012 Längen von ATs ist nicht in einem gültigen Bereich |
0xC30E4044 |
Die HP0 MTU ist ungültig. |
Konfigurierte S-0-1027.0.1 Die angeforderte MTU wird vom Slave nicht akzeptiert oder ist schreibgeschützt |
0xC30E4045 |
Das HP0 UCC Timing ist ungültig. |
Konfigurierte S-0-1017 UC Übertragungszeit ist ungültig oder passt nicht (z.B. t6 > t7) |
0xC30E4046 |
C-HP.Support = 0 |
Während HP hat der Master das Hotplug-Verfahren abgebrochen |
0xC30E4047 |
C-HP.Enable = 0 |
Während HP hat der Master das Hotplug-Verfahren deaktiviert |
Code |
Beschreibung |
Kommentar |
---|---|---|
0xC30F0000 |
Keine Diagnoseinformationen. |
Nur zum internen Gebrauch. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric. |
0xC30F4001 |
Fehler von MST-Verlusten. |
Die Anzahl der MST-Verluste wurde in CP3 & CP4 überschritten. Der Slave wechselt in den NRT-Zustand. Siehe CPS-Zustandsmaschine vom Slave. |
0xC30F4002 |
Verbindungsverluste |
Anzahl der Datenverluste > S-0-1050.x.11 in CP4. Siehe FG Anschluss. |
0xC30F4003 |
Ungültige Kommunikationsphase erkannt (CP > 4 in MST) |
Hinweis: Für die neue Implementierung den Diagnosecode 30F4019 verwenden |
0xC30F4004 |
Sequenz von CP während Phasenhochschaltung ist nicht korrekt (z.B. Umschalten von CP2 auf CP4) |
Hinweis: Für die neue Implementierung den Diagnosecode 30F4019 verwenden |
0xC30F4005 |
Sequenz von CP während Phasen-Herunterschaltung ist nicht korrekt (z.B. Umschalten von CP2 auf CP1) |
Hinweis: Für die neue Implementierung den Diagnosecode 30F4019 verwenden |
0xC30F4006 |
Der Master ändert den Strom-CP mit MST.Phase.CPS = 0 (CP wird vom Master ohne Setzen von CPS =1 geändert) |
Hinweis: Für die neue Implementierung den Diagnosecode 30F4019 verwenden |
0xC30F4017 |
CPS-MST Timeout (500 ms) tritt während Phasenumschaltung auf |
Siehe CPS Zustandsmaschine vom Slave. |
0xC30F4018 |
Überabtastung |
Die OVS-Zustandsmaschine hat in den Zustandsfehler geschaltet. Die Containerwerte sind ungültig. OVS.Status.Error ist auf 1 gesetzt, um diesen Fehler anzuzeigen. |
0xC30F4019 |
1. Master ändert CP auf einen ungültigen Wert mit CPS=0. 2. Master ändert CP auf einen ungültigen Wert während des Hotplugs |
Siehe CPS Zustandsmaschine vom Slave. oder Hot-Plug des Slave |
0xC30F4020 |
Topologie-Status-Änderungen in CP1-CP4 von Loop-back mit Forward zu NRT Modus oder Inline-Topologie von Fast-forward zu NRT Modus. |
tritt auf, wenn Kabel an aktivem Port gebrochen ist |
0xC30F4021 |
Kommunikationsversion nicht unterstützt Sercos LED: Muster #13 |
Der Slave bietet für t die in MDT0 von CP0 angekündigte und in CP1 und CP2 verwendete Kommunikationsversion keine Unterstützung. |
0xC30F4022 |
MST Timeout in CP1 & CP2 oder HP1 & HP2 |
MST Timeout = 130 ms |
0xC30F4023 |
Reserviert für zukünftige Statuscodes |
- |