Typ |
EF |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, Lexium LXM62 Power Supply, Sercos I/O, TM5CSLCx00FS, Busschnittstelle TM5NS31, C2C Slave, Logic Motion Controller-Gerät |
Tracebar |
Nein |
Über diesen Parameter können Sie die Subnetz-Maske des Teilnehmergerätes (Slave) festlegen.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
255.255.252.0 (Standard) |
STRING(15) |
Subnetzmaske des Slave-Geräts Kann nur eingestellt werden, falls IPConfigMode = manual IP addressing (software) / 2. Zugriffstyp: lesen/schreiben |
oWährend der Wert für diesen Parameter eingegeben wird, wird der Parameter wie folgt verifiziert:
oOrdnungsgemäßes Format [a1]. [a2]. [a3]. [a4]
oAus der binären Sicht besteht die Subnetzmaske genau aus 2 Teilen: [t1][t2], wobei [t1] aus binären 1 s besteht und [t2] aus binären 0 s besteht (z.B. ist 255.255.245.0 nicht zulässig, da die dritte Ziffer (245) im Binärcode 1111 0101 entspricht und das bedeutet, dass auf die erste 0 auf der linken Seite mehr als 1 s folgen).
oDer eingegebene Wert ist nicht 255.255.255.255.
oWährend der Festlegung der Konfiguration wird für diesen Parameter Folgendes überprüft:
oFür Doppelantriebe: Der vorgegebene Wert ist für beide Antriebe der gleiche (nur aktiviert, wenn IPConfigMode für beide Antriebe = manual IP addressing (software) /2).
Siehe auch Diagnosemeldung 8967 NRT IP-Parameter Gerät unterschiedlich.