Beschreibung der Hauptplatine am Rack iPC Universal und Optimized

Einführung in die Hauptplatinen im Rack iPC Universal und Optimized

Die Hauptplatinen im Rack iPC Universal und Optimized verfügen über die Intel®-Chipsätze Q77 und C216 für industrielle Anwendungen, die alle beide eine erhöhte Rechenleistung und erweiterte Energieverwaltungsfunktionen erfordern.

Merkmale der Platine

Platinen mit den Intel®-Chipsätze Q77 und C216 bieten Folgendes:

oRich I/O-Konnektivität: Dual GbE LAN via PCIe x1-Bus, 2 PCI 32- Bit/33 MHz PCI-Steckplätze, 1 PCIe x16 Steckplatz (Gen 3), 1 PCIe x4 Steckplatz (Gen 2), 8 USB 2.0-Ports und 4 USB 3.0-Ports.

oStandard Micro ATX-Formfaktor mit industriellen Merkmalen: Der Rack iPC Universal und der Optimized verwenden eine Micro ATX-Hauptplatine mit vollem Funktionsumfang bei ausgewogener Erweiterbarkeit und Leistung.

oBreite Auswahl von Speichergeräten: SATA HDD, Kunden profitieren von einer flexibilen Verwendung geeigneter Speichergeräte für eine größere Kapazität.

oOptimierte integrierte Grafiklösung: Die flexible Intel®-Displayschnittstelle unterstützt vielseitige Displayoptionen und eine 32-Bit 3D-Grafik-Engine.

Rack iPC Universal-System

Das Universal-System verfügt über Folgendes:

oCPU-Prozessor: Intel® Core i3 2120 3,3 GHz

oBIOS: AMI EFI 64 Mbit/s SPI BIOS

oSystem-Chipsatz: Intel® Q77/C216

oSATA-Festplattenschnittstelle: Vier integrierte SATA-Anschlüsse mit Datenübertragungsraten von bis zu 300 MBit, und 2 integrierte SATA-Anschlüsse mit Datenübertragungsraten von bis zu 600 MBit.

Rack iPC Optimized-System

Das Optimized-System verfügt über Folgendes:

oCPU-Prozessor: Intel® Pentium G850 2.9 GHz/Celeron G540 2,5 GHz

oBIOS: AMI EFI 64 Mbit/s SPI BIOS

oSystem-Chipsatz: Intel® Q77/C216

oSATA Festplattenschnittstelle: Vier integrierte SATA-Anschlüsse mit Datenübertragungsraten von bis zu 300 MBit, und 2 integrierte SATA-Anschlüsse mit Datenübertragungsraten von bis zu 600 MBit.

Speicher

RAM: Bis zu 32 GB in 4 Steckplätzen 240-polige DIMM-Sockel. Unterstützt zweikanaliges DDR3 1333/1600 MHz SDRAM.

Der Rack iPC unterstützt sowohl gepufferte ECC-DIMMs als auch ungepufferte Nicht-ECC-DIMMs. Der Rack iPC bietet keine gleichzeitige Unterstützung von ECC-DIMMs und Nicht-ECC-DIMMs in einer Konfiguration.

Ein-/Ausgang

oPCIe-Steckplatz: 1 PCIe x16 Erweiterungssteckplatz, 1 PCIe x4 Erweiterungssteckplatz

oPCI-Bus: 2 PCI-Steckplätze, 32-Bit/33 MHz PCI 2.2 kompatibel

oErweiterter paralleler Port: Für LPT1 konfiguriert oder deaktiviert. Das Standard DB-25-Buchsenanschlusskabel ist ein optionales Zubehör. LPT1 unterstützt EPP/SPP/ECP.

oSerielle Ports auf der Rückseite: RS-232/422/485 mit Hardware für die Auto-Flow-Steuerung, 4 RS-232u und 1 RS-232 sub-DB9-Anschlüsse.

oPS/2-Tastatur- und Mausanschluss: 2 x 6-polige mini-DIN-Anschlüsse befinden sich auf der Montagehalterung für den einfachen Anschluss einer PS/2-Tastatur und -Maus.

oUSB-Port: Unterstützt bis zu 8 USB 2.0-Ports mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s und 4 USB 3.0-Ports mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.

oGPIO: Rack iPC Universal und Optimized unterstützen 8-Bit GPIO von einem Super I/O für Mehrzwecksteueranwendungen.

Grafik

oSteuerung: Intel® HD-Grafiken

oDisplayspeicher: 1 GB für die maximale Größe des gemeinsamen Speichers, wenn der Systemspeicher mindestens 2 GB umfasst.

oDVI: Unterstützt DVI bis zu einer Auflösung von 1920 x 1200 bei einer Aktualisierungsrate von 60 Hz

oVGA: Unterstützt VGA bis zu einer Auflösung von 2048 x 1536 bei einer Aktualisierungsrate von 75 Hz

oLVDS: Unterstützt LVDS bis zu einer Auflösung von 1920 x 1200

oDisplay-Port: Unterstützt eine max. Auflösung von 2560 x 1600 bei 60 Hz

oeDP: Unterstützt eine max. Auflösung von 1920 x 1200 bei 60 Hz

oTriple-Display: VGA+eDP (oder LVDS)+DP, VGA+eDP(oder LVDS)+DVI, VGA+DP+DVI

oDual-Display: VGA+eDP (oder LVDS), VGA+DVI, eDP(oder LVDS)+DVI, VGA+DP, DP+ DVI, LVDS+DP

Ethernet-LAN

oUnterstützt duale 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Ports über den PCI express x 1 Bus mit einer Übertragungsrate von 500 MB/s.

oSteuerung: LAN1: Intel® 82579LM; LAN2: Intel® 82583 V

Industrielle Merkmale

oDer Watchdog-Timer: Wird verwendet, um ein System zurückzusetzen. Der Watchdog-Timer ist programmierbar, wobei jede Einheit 1 Sekunde oder 1 Minute (255 Stufen) entspricht.

Merkmale der Platine und Platinenlayout

Die Abbildung zeigt das Platinenlayout, Steckbrücken und Anschlüsse für den Universal und Optimized:

G-SE-0029255.1.gif-high.gif

 

 

Die Tabelle beschreibt die Steckbrücke für den Rack iPC Universal und den Optimized und seine Funktionen:

Bezeichnung

Funktion

JFP1

Ein-/Aus-Schalter/HDD LED/SMBus/Lautsprecher

JFP2

Spannungsstatus-LED und Tastatursperre

CMOS1

CMOS löschen (Standardeinstellung 1-2)

PSON1

AT(1-2) / ATX(2-3) (Standardeinstellung 2-3)

JWDT1+JOBS1

Watchdog zurücksetzen und OBS-Alarm

JCASE1

Gehäuse offen Stiftleiste

JLVDS1

Spannung 3,3 V/5 V/12 V Selektor für LVDS1-Anschluss (Standardeinstellung 1-2, 3,3 V)

JLVDS_CLT1

Regler zur Einstellung der Anzeigehelligkeit, analog oder digital (Standardeinstellung 1-2, analog)

JEME1

Intel AMT deaktivieren

JMECLR1

AMT-Einstellung löschen

JUSBPWR1

USB-Port 0-1 Stromquellenschalter zwischen +5 Vsb und +5 V

JUSBPWR2

USB-Port 2-3 Stromquellenschalter zwischen +5 Vsb und +5 V

JUSBPWR3

USB-Port 4/5/8/9 Stromquellenschalter zwischen +5 Vsb und +5 V

JUSBPWR4

USB-Port 10/11/12/13 Stromquellenschalter zwischen +5 Vsb und +5 V

Die folgenden Tabelle beschreibt die Anschlüsse am Rack iPC Universal und Optimized und ihre Funktionen:

Bezeichnung

Funktion

LPT1

Paralleler Port, unterstützt den SPP/EPP/ECP-Modus

LVDS1

LVDS1-Anschluss

INV1

LVDS1-Wechselrichter-Anschluss

COM3456

Serielle Port-Anschlüsse (RS-232)

USB 45

USB-Port 4, 5 (integriert)

USB 89

USB-Port 8, 9 (integriert)

USB 1011

USB-Port 10, 11 (integriert)

USB 1213

USB-Port 12, 13 (integriert)

VGA

VGA-Anschluss

COM1

Serieller Portanschluss (RS-232)

KBMS1

PS/2-Tastatur und Mausanschluss

CPUFAN1

CPU FAN-Anschluss (4-polig)

SYSFAN1

System FAN1-Anschluss (3-polig)

SYSFAN2

System FAN2-Anschluss (3-polig)

SYSFAN3

System FAN3-Anschluss (3-polig)

SYSFAN4

System FAN4-Anschluss (3-polig)

LAN1_USB01

LAN1 / USB-Port 0, 1

LAN2_USB23

LAN2 / USB-Port 2, 3

AUDIO1

Audio-Anschluss

SPDIF_OUT1

SPDIF Audio-Ausgang Stiftleiste

FPAUD1

HD-Audio Frontplatte Stiftleiste

PCIEX16_1

PCIe x16 Steckplatz

SATA1

Serieller ATA-Datenanschluss 1

SATA2

Serieller ATA-Datenanschluss 2

SATA3

Serieller ATA-Datenanschluss 3

SATA4

Serieller ATA-Datenanschluss 4

SATA5

Serieller ATA-Datenanschluss 5

SATA6

Serieller ATA-Datenanschluss 6

DIMMA1

Kanal a DIMM1

SPI_CN1

SPI Flash-Aktualisierungsanschluss

GPIO1

GPIO-Header

ATX12V1

ATX 12 V Hilfsnetzanschluss (für CPU)

ATXPWR1

ATX 20-poliger Hauptnetzanschluss (für System)

DVI

DVI-D-Anschluss auf der Rückseite

COM2

Serieller Port COM2, Stiftleiste 2x5

EDP1

eDP-Anschluss (2x10 Stiftleiste)

JTAG

Joint Test Action Group-Anschluss 2x5 P

SMBUS1

SMBUS-Erweiterungsstiftleiste 1x4 P

Blockschaltbild

Die folgende Abbildung zeigt das Blockschaltbild der Platinen im Universal und im Optimized:

G-SE-0029250.2.gif-high.gif