Anbringen von Steckbrücken Rack iPC Performance
Mithilfe von Steckbrücken können Sie den Rack iPC Performance an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.
HINWEIS: Bei der Handhabung von Steckbrücken kann sich eine Flachrundzange als hilfreich erweisen.
Die Anschlüsse auf der Hauptplatine des Rack iPC Performance ermöglichen das Anschließen externer Geräten, wie z. B. Festplattenlaufwerke und eine Tastatur. Außerdem verfügt die Platine über mehrere Steckbrücken, mit denen Sie die Konfiguration Ihres Systems an Ihre Anwendung anpassen können. Die folgenden Tabellen beschreiben die Funktionen der einzelnen Steckbrücken und Anschlüsse. In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels finden Sie Anweisungen zum Anbringen von Steckbrücken.
Die folgenden Tabelle beschreibt die Steckbrücken und Anschlüsse am Rack iPC Performance:
Die folgenden Tabelle beschreibt die Steckbrücken am Rack iPC Performance und ihre Funktion:
Bezeichnung |
Funktion |
---|---|
JCMOS1 |
CMOS löschen |
JME1 |
Intel ME deaktiviert die Steckbrücken für ME/BIOS Update |
JWDT1 |
Watchdog zurücksetzen |
JGREEN1 |
Sx-Tiefschlafmodus |
JUSB_1,JUSB_2 |
USB-Port und KBMS-Stromquellenumschaltung zwischen +5 VSB und +5 V |
CPUFAN_SEL1, SYSFAN_SEL1 |
FAN PWM(1-2)/DC-Modusauswahl(2-3) |
PSON1 |
AT(1-2) / ATX(2-3) |
Sie können die Konfiguration Ihrer Hauptplatine durch das Anbringen von Steckbrücken an die Anforderungen Ihrer Anwendung anpassen. Eine Steckbrücke ist eine metallene Brücke, die einen elektrischen Stromkreis schließt. Sie besteht aus zwei Metallstiften und einen (oft durch eine Kunststoffabdeckung geschützten) kleinen Metallclip, der auf die Kontaktstifte gesteckt wird, um diese elektrisch miteinander zu verbinden. Um eine Steckbrücke zu „schließen“ (oder einzuschalten), müssen Sie die Kontaktstifte und den Clip miteinander verbinden. Um eine Steckbrücke zu „öffnen“ (oder auszuschalten), müssen Sie den Clip entfernen. Manchmal verfügt eine Steckbrücke auch über 3 Kontaktstifte, die mit den Nummern 1, 2 und 3 gekennzeichnet sind. In diesem Fall können Sie die Stifte 1 und 2 oder 2 und 3 mit dem Clip verbinden. Bei der Handhabung von Steckbrücken kann sich eine Flachrundzange als hilfreich erweisen.
Die Hauptplatine des Rack iPC verfügt über eine Steckbrücke zum Löschen von CMOS-Daten und Zurücksetzen der System-BIOS-Daten. Normalerweise sollten bei dieser Steckbrücke die Kontaktstifte 1-2 überbrückt sein. Wenn Sie die CMOS-Daten zurücksetzen möchten, müssen Sie die JCMOS-Kontaktstifte 2-3 einige Sekunden lang überbrücken und anschließend erneut die Kontaktstifte 1-2 überbrücken. Mit diesem Verfahren wird die CMOS-Standardeinstellung wiederhergestellt.
Die folgende Tabelle beschreibt die CMOS-Daten:
Funktion |
Steckbrückeneinstellung |
---|---|
CMOS-Daten beibehalten (Standardeinstellung) |
![]()
|
CMOS-Daten löschen |
![]()
|
Der Rack iPC verfügt über eine Steckbrücke für die Aktualisierung der ME-Firmware. Normalerweise sollten bei dieser Steckbrücke die Kontaktstifte 1-2 überbrückt sein. Wenn Sie die ME-Firmware aktualisieren möchten, müssen die Kontaktstifte 2-3 der Steckbrücke JME1 geschlossen sein, um die ME-Aktualisierungssperre zu deaktivieren und die ME-Firmware zu aktualisieren.
Die folgende Tabelle überschreibt die ME-Aktualisierung:
Funktion |
Steckbrückeneinstellung |
---|---|
ME-Aktualisierung sperren (Standardeinstellung) |
![]()
|
ME aktualisieren |
![]()
|
Die Hauptplatine im Rack iPC verfügt über eine Steckbrücke mit einem Sensor, der ein offenes Gehäuse erkennt. Der Summer auf der Hauptplatine gibt einen Signalton aus, wenn das Gehäuse geöffnet wurde.
Der Rack iPC enthält einen Watchdog-Timer, der die CPU zurücksetzt, wenn der Rack iPC Performance nach einem Softwarefehler oder einer EMI-Störung wiederhergestellt wird. Die Einstellungen der Steckbrücke JWDT1 steuert das Verhalten des Computers beim Auslösen des Watchdog-Timers.
Die folgende Tabelle überschreibt die ME-Aktualisierung:
Funktion |
Steckbrückeneinstellung |
---|---|
Rücksetzen (Standardeinstellung) |
![]()
|
DC |
![]()
|
Der Rack iPC verfügt über eine Steckbrücke, die die BIOS-Energiespareinstellung Deep Sx unterstützt. Normalerweise sollten bei dieser Steckbrücke die Kontaktstifte 1-2 überbrückt sein. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren möchten, müssen Sie auf dem Jumper JGREEN1 die Kontaktstifte 2-3 überbrücken.
Die folgende Tabelle beschreibt den Deep Sx-Modus:
Funktion |
Steckbrückeneinstellung |
---|---|
Aktivieren (Standardeinstellung) |
![]()
|
Deaktivieren |
![]()
|
Der Rack iPC verfügt über eine Steckbrücke, der die USB/KBMS-Stromquelle von 5 Vsb oder 5 V unterstützt. Bei der Standardeinstellung sind die Kontaktstifte 1-2 überbrückt und die Steckbrücke unterstützt die USB-Standby-Spannung unter S5. Wenn die Kontaktstifte 2-3 überbrückt sind, wechselt die USB/KBMS-Stromquelle auf 5 V. Wenn Sie den USB-Standby-Strom (Standardeinstellung) unter S5 deaktivieren möchten, und die Kontaktstifte 2-3 überbrückt sind, werden S3 and S4 nicht unterstützt.
Die folgende Tabelle beschreibt den USB-Ein-/Aus-Schalter:
Funktion |
Steckbrückeneinstellung |
---|---|
+5 Vsb (Standardeinstellung) |
![]()
|
+5 V |
![]()
|
CPU,SYSTEM-Lüfter PWM/DC-Modusauswahl
Der Rack iPC verfügt über eine Steckbrücke, die den PWM- oder den DC-Modus unterstützt. Normalerweise sind bei dieser Steckbrücke die Kontaktstifte 1-2 überbrückt. Wenn Sie in den DC-Modus wechseln möchten, müssen Sie die Kontaktstifte 2-3 auf der Steckbrücke CPUFAN_SEL1, SYSFAN_SEL1 überbrücken, um die Standardeinstellung zu deaktivieren.
Die folgende Tabelle beschreibt die Auswahl des PWM/DC-Modus:
Funktion |
Steckbrückeneinstellung |
---|---|
PWM-Modus (Standardeinstellung) |
![]()
|
DC-Modus |
![]()
|
Die folgende Tabelle beschreibt die Auswahl des ATX/AT-Modus:
Funktion |
Steckbrückeneinstellung |
---|---|
AT-Modus |
![]()
|
ATX-Modus (Standardeinstellung) |
![]()
|
AD PCI-Steckplatz INT |
PCI1 |
PCI3 |
PCI4 |
---|---|---|---|
AD16 |
AD21 |
AD22 |
|
A |
A |
F |
G |
B |
B |
G |
H |
C |
C |
H |
E |
D |
D |
E |
F |
Anbringen von Steckbrücken-Clips
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Trennen Sie die Stromversorgung. |
2 |
Setzen Sie die Steckbrücke ein. |
Die folgende Tabelle beschreibt die Einstelllung für die LVDS-Spannung:
CN17 |
LVDS-Spannung |
---|---|
Einstellung |
Funktion |
1-3 2-4 |
VDD_DSUB (Stift 7 und Stift 20) bei LVDS Stift entspricht 5 Vdc |
3-5 4-6 |
VDD_DSUB (Stift 7 und Stift 20) bei LVDS Stift entspricht 3,3 Vdc |
Die Tabelle beschreibt die Einstellung zum Löschen der CMOS-Daten:
CN3 |
CMOS löschen |
---|---|
Einstellung |
Funktion |
– |
Normal (Standardeinstellung) |
1-2 |
CMOS löschen |