Umgebungsspezifische Merkmale

Merkmale

Nachfolgend sind die umgebungsspezifischen Merkmale für den Rack iPC aufgeführt:

Merkmale

Wert

Richtlinien

Schutzgrad

IP20

IEC 60529

Betriebstemperatur

Performance: 0...40 °C (32...104 °F)

Universal: 0...40 °C (32...104 °F)

Optimized: 0...40 °C (32...104 °F)

IEC 60068-2-2

Lagertemperatur

Performance: – 40...70 °C (– 40...156 °F)

Universal: –40...70 °C (–40...156 °F)

Optimized: –20...60 °C (–4...140 °F)

IEC 60068-2-2

Luftfeuchtigkeit im Betrieb

Performance und Universal: 10...95% bei 40 °C, nicht kondensierend

Optimized: 10...85% bei 40 °C, nicht kondensierend

IEC 60068-2-78

Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung

Performance und Universal: 10...95% bei 60 °C, nicht kondensierend

Optimized: 10...95% bei 40 °C, nicht kondensierend

IEC 60068-2-78

Vibration

Random (Betrieb): 0,002 G2/Hz; 1 grms; 5...500 Hz; 1 Stunde pro Achse (X,Y,Z)

Sinus (Lagerung): 19,6 m/s2 (2 gn); 5...500 Hz; 1 Oktave / min; 1 Stunde pro Achse (X, Y, Z)

IEC 60068-2-6

Stoßfestigkeit

10 g (Bei einer Dauer von 11 ms, halbe Sinuswelle)

IEC 60068-2-27