Untermenü System Agent (SA) Configuration
Das Untermenü System Agent:
Im Untermenü System Agent enthaltene Optionen:
Untermenü „Graphics Configuration“
Das Untermenü Graphics Configuration
Die folgende Tabelle beschreibt 2 Optionen im Menü 2 Graphics Configuration:
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
---|---|
Primary Display [Auto] |
Definiert das Videogerät, das beim POST-Test aktiviert wird. |
LCD Control |
Definiert die Parameter von LCD-Videogeräten. |
Untermenü „LCD Control“ im Menü „Graphics Configuration“
Das Untermenü LCD Control
Die folgende Tabelle beschreibt die im Menü LCD Control enthaltene Option:
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
---|---|
Primary IGFX Boot Display [VBIOS Default] |
Definiert das Videogerät, das beim POST aktiviert wird. |
Untermenü „NB PCIe Configuration“
Das Untermenü NB PCIe Configuration
Die folgende Tabelle beschreibt die im Menü NB PCIe Configuration enthaltene Option:
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
---|---|
De-emphasis Control |
Performance: -3,5 dB. |