Das Menü Boot:
Die folgende Tabelle beschreibt die im Menü Boot enthaltenen Optionen:
|
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Setup Prompt Timeout |
Legt die Anzahl der Sekunden für die Wartezeit auf den Setup-Aktivierungsschlüssel fest. |
|
Bootup NumLock State |
Aktiviert die Numlock-Funktion beim Einschalten. |
|
Quiet Boot |
Ist diese Option deaktiviert, zeigt das BIOS die normalen POST-Meldungen an. Ist diese Option aktiviert, wird anstelle der POST-Meldungen das OEM-Logo angezeigt. |
|
Option ROM Message |
Legt für den Display-Modus ein optionales ROM fest. |
|
Interrupt 19 Capture |
Ermöglicht optionalen ROMs das Erfassen von Interrupt 19. |
|
Boot Option Priorities |
Legt die Boot-Prioritäten für Geräte fest. Optimized: oBoot Option # 2 P1: Slimtype DVD A... oBoot Option # 1 P0: ST500DM002-1BD Universal: oBoot Option # 2 P5: Slimtype DVD A... oBoot Option # 1 P0: WDC WD50003ABYX... Performance: oBoot Option # 1 P5: Slimtype DVD A... oBoot Option # 2 P1: WDC WD1003FBYX-01Y7B1 oBoot Option # 3 UEFI: Built-in EFI... |