Die Registerkarte Save & Exit:
Die folgende Tabelle beschreibt die im Menü Save & Exit enthaltenen Optionen:
|
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Save Changes and Exit |
Wählen Sie diese Option aus, sobald Sie die Konfiguration des Systems abgeschlossen haben, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern, den BIOS-Setup zu verlassen und, sofern erforderlich, den Computer neu zu starten, damit alle Systemkonfigurationsparameter berücksichtigt werden. |
|
Discard Changes and Exit (Änderungen verwerfen und beenden) |
Wählen Sie diese Option aus, um den Setup zu verlassen, ohne permanente Änderungen an der Systemkonfiguration vorzunehmen. |
|
Save Changes and Reset |
Bei der Auswahl dieser Option wird ein Meldungfenster mit Bestätigungsaufforderung angezeigt. Wenn Sie bestätigen, dass Sie die Änderungen an den BIOS-Einstellungen speichern möchten, werden die neuen Einstellungen im CMOS abgelegt und das System startet neu. |
|
Discard Changes and Reset |
Wählen Sie diese Option aus, um den BIOS-Setup zu verlassen, ohne permanente Änderungen an der Systemkonfiguration vorzunehmen, und den Computer neu zu starten. |
|
Save Changes |
Wählen Sie diese Option aus, um die Änderungen an der Systemkonfiguration zu speichern, ohne das BIOS-Setup-Menü zu verlassen. |
|
Discard Changes (Änderungen verwerfen) |
Wählen Sie diese Option aus, um alle aktuellen Änderungen zu verwerfen und wieder die vorhergehende Systemkonfiguration zu laden. |
|
Restore Defaults |
Wählen Sie diese Option aus, um sämtliche BIOS-Setup-Elemente automatisch zu konfigurieren und auf die optimalen Standardeinstellungen zu setzen. Die optimalen Standardwerte wurden im Hinblick auf maximale Systemleistung erstellt, können sich aber unter Umständen nicht für alle Computeranwendungen als Lösung erweisen. Sie sollten die optimalen Standardwerte nicht verwenden, wenn der Computer des Benutzers Probleme in Verbindung mit der Systemkonfiguration aufweist. |
|
Save User Defaults |
Wählen Sie diese Option nach Abschluss der Systemkonfiguration aus, um die Änderungen als Benutzerstandard zu speichern, ohne das BIOS-Setup-Menü zu verlassen. |
|
Restore User Defaults |
Wählen Sie diese Option aus, um die benutzerdefinierten Standardwerte wiederherzustellen. |
|
Boot Override |
Wählen Sie ein Gerät für das Überschreiben des Boot-Vorgangs. Optimized: oP1: Slimtype DVD A DS8A9SH oP0: ST500DM002-1BD142 Universal: oP5: Slimtype DVD A DS8A9SH oP1: WDC WD5003ABYX-01WERA1 Performance: oP1: Slimtype DVD A DS8A9SH oUEFI: Built-in EFI shell oWDC WD1003FBYX-01Y7B1 |