Erdung

Überblick

Der Erdungswiderstand zwischen der Erdungsleitung im Rack iPC und der Erde muss 100 Ω oder weniger betragen. Prüfen Sie bei Verwendung eines langen Erdungsdrahts den Widerstand, und ersetzen Sie ggf. den dünnen Draht durch einen dickeren, und verlegen Sie ihn in einem Leitungskanal. Die folgende Tabelle beschreibt die maximale Drahtlänge mit dem entsprechenden Querschnitt.

Erdungsdrahtabmessungen

Drahtstärke

Maximale Leitungslänge

2,5 mm2 (AWG 13)

30 m (98 ft)

60 m (196 ft) hin und zurück

Spezifischer Erdwiderstand

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oVerwenden Sie nur die nachfolgend angegebene, zulässige Erdungskonfiguration.

oVergewissern Sie sich, dass der Erdungswiderstand unter 100 Ω beträgt.

oPrüfen Sie die Qualität des Erdungsanschlusses, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen und einschalten. Übermäßige Störgeräusche in der Erdungsleitung können zu einer Unterbrechung des Betriebs des Magelis Industrial PC führen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Verbinden Sie die Rack iPC-Erdungsleitung mit der entsprechenden Masse:

G-SE-0030111.1.gif-high.gif

 

 

Gemeinsame Erdung zulässig

Wenn eine eigene Erdung nicht möglich ist, stellen Sie eine gemeinsame Erdung gemäß folgender Abbildung her:

G-SE-0030112.1.gif-high.gif

 

 

Gemeinsame Erdung nicht zulässig

Erden Sie das Rack iPC keinesfalls über andere Geräte

G-SE-0030113.1.gif-high.gif

 

 

Gemeinsame Erdung – Erdschleife vermeiden

Achten Sie beim Anschluss eines externen Geräts an den Rack iPC über die Schutzerdung (SG) darauf, dass keine Erdschleife entsteht. Die Erdungsanschlussschraube des Rack iPC und die Schutzerdung (SG) sind intern miteinander verbunden.

G-SE-0030114.1.gif-high.gif

 

 

Erdung der Ein-/Ausgangs-Signalleitungen

Elektromagnetische Strahlung kann sich störend auf die Steuerungskommunikation des Magelis Industrial PCs auswirken.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oWenn sich die Verdrahtung von E/A-Leitungen unweit von Stromkabeln oder Funkgeräten nicht vermeiden lässt, verwenden Sie geschirmte Kabel und erden Sie ein Ende der Abschirmung über die Erdungsanschluss-Schraube von Magelis Industrial PC.

oVerdrahten Sie E/A-Leitungen keinesfalls in der Nähe von Stromkabeln, Funkgeräten oder anderen Geräten, die elektromagnetische Interferenzen erzeugen könnten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.