Einbau der PCIe- und der PCI-Karte
Fahren Sie Windows® vor dem Einbauen oder Entfernen einer PCIe oder PCI-Karte ordnungsgemäß herunter, und trennen Sie das Gerät vom Netz.
|
|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS |
|
oUnterbrechen Sie die gesamte Spannungsversorgung zum Gerät, bevor Sie Abdeckungen oder Komponenten des Systems entnehmen und Zubehör, Hardware oder Kabel installieren bzw. entfernen. oTrennen Sie das Stromkabel sowohl vom Magelis Industrial PC als auch von der Spannungsversorgung. oVerwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit geeigneter Bemessungsspannung. oMontieren und befestigen Sie alle Abdeckungen oder Komponenten des Systems, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen und einschalten. oBetreiben Sie den Magelis Industrial PC nur mit der angegebenen Spannung. Das Wechselstromgerät ist für eine Eingangsspannung von 100 bis 240 VAC ausgelegt. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
HINWEIS: PCI-Karten dürfen die folgenden Abmessungen nicht überschreiten.
Standardmäßige Länge und Höhe einer PCI-Karte im Rack iPC Universal und Optimized:
oLänge: 187 mm (7,36 in.)
oHöhe: 106,7 mm (4,2 in.)
Max. Länge der PCI-Karte:
Standardmäßige Länge und Höhe einer PCI-Karte im Rack iPC Performance:
oLänge: 194 mm (7,63 in.)
oHöhe: 106,7 mm (4,2 in.)
Maximale Länge der PCI-Karte:
HINWEIS: PCIe-Karten dürfen die folgenden Abmessungen nicht überschreiten.
Standardmäßige Länge und Höhe einer PCIe-Karte:
oLänge: 174 mm (6,85 in.)
oHöhe: 106,7 mm (4,2 in.)
|
HINWEIS |
|
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG |
|
Ergreifen Sie alle notwendigen Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung, bevor Sie versuchen, die Magelis Industrial PC-Abdeckung zu entfernen. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS:
oVergewissern Sie sich, dass die gesamte Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie dieses Verfahren anwenden.
oEs empfiehlt sich, erst den Software-Treiber und dann erst die Hardware in Ihrem System zu installieren.
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Trennen Sie das Netzkabel vom Rack iPC. |
|
2 |
Berühren Sie den Gehäuse- oder Masseanschluss (nicht die Spannungsversorgung), um Ihren Körper von elektrostatischer Aufladung zu befreien. |
|
3 |
Lösen Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite der Abdeckung (Rack iPC Performance und Universal). Lösen Sie die 5 Schrauben auf der Rückseite und den beiden Seiten der Abdeckung (Rack iPC Optimized). |
|
4 |
Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und heben Sie sie an (Rack iPC Optimized):
Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und heben Sie sie an (Rack iPC Performance) und Universal:
|
|
5 |
Setzen Sie die PCIe- oder die PCI-Karte in den Steckplatz für Erweiterungskarten ein, und befestigen Sie diese mithilfe der Schraube der Abdeckplatte. Installieren Sie die PCIe- oder PCI-Karte auf dem PCIe- oder PCI-Bus. Installieren Sie eine Riser-Karte und eine Add-On-Karte (Rack iPC Universal und Optimized):
1 Installieren einer Riser-Karte 2 Installieren einer Riser-Karte von Add-On-Karten |
|
6 |
Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest. |
|
7 |
Stecken Sie das Netzkabel in den Rack iPC. |
|
8 |
Schalten Sie den Rack iPC ein. |
|
9 |
Der Treiber übernimmt die automatische Installation der PCIe- oder PCI-Kommunikationskarte. |
|
10 |
Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten über die Pinbelegung und die Verdrahtung. |
|
|
|
ÜBERHÖHTES ANZUGSMOMENT UND LOSE TEILE |
|
oBeim Festziehen der Schrauben von Montageklemmen, Gehäuse, Zubehör oder Klemmenleisten darf ein Anzugsmoment von 0,5 Nm (4,5 lb-in) nicht überschritten werden. Übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben kann die Montageklemmen beschädigen. oBei der Anbringung bzw. Abnahme von Schrauben ist darauf zu achten, dass diese nicht in das Innere des Magelis Industrial PC-Gehäuses fallen. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |