Internes Speicherlaufwerk, Beschreibung und Einbau

Einbau eines Laufwerks

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

oUnterbrechen Sie die gesamte Spannungsversorgung zum Gerät, bevor Sie Abdeckungen oder Komponenten des Systems entnehmen und Zubehör, Hardware oder Kabel installieren bzw. entfernen.

oTrennen Sie das Stromkabel sowohl vom Magelis Industrial PC als auch von der Spannungsversorgung.

oVerwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit geeigneter Bemessungsspannung.

oMontieren und befestigen Sie alle Abdeckungen oder Komponenten des Systems, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen und einschalten.

oBetreiben Sie den Magelis Industrial PC nur mit der angegebenen Spannung. Das Wechselstromgerät ist für eine Eingangsspannung von 100 bis 240 VAC ausgelegt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

HINWEIS

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG

Ergreifen Sie alle notwendigen Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung, bevor Sie versuchen, die Magelis Industrial PC-Abdeckung zu entfernen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie dieses Verfahren anwenden.

Schritt

Aktion

1

Trennen Sie das Netzkabel vom Rack iPC.

2

Berühren Sie den Gehäuse- oder Masseanschluss (nicht die Spannungsversorgung), um Ihren Körper von elektrostatischer Aufladung zu befreien.

3

Lösen Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite der Abdeckung vom Rack iPC Performance und Universal.

Lösen Sie die 5 Schrauben auf der Rückseite und den beiden Seiten der Abdeckung vom Rack iPC Optimized.

4

Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und heben Sie sie an (Rack iPC Optimized):

G-SE-0030844.1.gif-high.gif

 

 

Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und heben Sie sie an (Rack iPC Performance und Universal):

G-SE-0032115.1.gif-high.gif

 

 

5

Verwenden Sie einen Adapter für den Einbau des Laufwerks und befestigen Sie ihn mit den Schrauben für das Rack iPC Optimized und Universal:

G-SE-0032138.1.gif-high.gif

 

 

1   Einbau eines internen Speicherlaufwerks

2   Einbau eines schmalen optischen Laufwerks

6

Verwenden Sie einen Adapter für den Einbau des Laufwerks und befestigen Sie ihn mit den Schrauben für das Rack iPC Performance:

G-SE-0032139.1.gif-high.gif

 

 

1   Einbau eines internen Speicherlaufwerks

2   Einbau eines schmalen optischen Laufwerks

7

Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

Caution_Color.gifVORSICHT

ÜBERHÖHTES ANZUGSMOMENT UND LOSE TEILE

oBeim Festziehen der Schrauben von Montageklemmen, Gehäuse, Zubehör oder Klemmenleisten darf ein Anzugsmoment von 0,5 Nm (4,5 lb-in) nicht überschritten werden. Übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben kann die Montageklemmen beschädigen.

oBei der Anbringung bzw. Abnahme von Schrauben ist darauf zu achten, dass diese nicht in das Innere des Magelis Industrial PC-Gehäuses fallen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.