Beschreibung und Einbau der Speicherkarte

Überblick

Das Rack iPC verfügt über vier 240-polige Speichersockel für DDR3 ECC/Non-ECC 1066/1333/1600 MHz-Speicherkarten mit einer max. Kapazität von 32 GB (max. 8 GB für jede DIMM).

Der Rack iPC unterstützt eine CPU mit einem integrierten Full-Speed-L3-Cache: Der in den Prozessor integrierte Third-Level-Cache liefert eine sehr viel höhere Leistung als die herkömmlichen externen Cache-Speicher.

Der Rack iPC Universal unterstützt eine CPU mit dem nachstehend aufgeführten integrierten Full-Speed-L3-Cache:

o3 MB für Intel Core i3-2120

o3 MB für Intel Pentium G850

Der Rack iPC Optimized unterstützt eine CPU mit dem nachstehend aufgeführten integrierten Full-Speed-L3-Cache:

o2 MB for Intel Celeron G540

Der Rack iPC unterstützt ausschließlich Non-ECC DDR3-Speichermodule und keine Registered Dual In-line Memory Module (RDIMM).

Die nachstehende Abbildung zeigt eine Speicherkarte:

G-SE-0025688.1.gif-high.gif

 

 

Beschreibung der Hauptspeicherkarte

Die folgende Tabelle beschreibt die technischen Daten der Speicherkarte:

Merkmale

Werte

Teilenummer

HMIYPRAM3040R1

HMIYPRAM3080R1

HMIYPRAME040R1

HMIYPRAME080R1

Typ

SO-DIMM DDR3 SDRAM

SO-DIMM DDR3 SDRAM

SO-DIMM ECC

SO-DIMM ECC

Speichergröße

4 GB

8 GB

4 GB

Rack-PC mit OS-Server

8 GB

Rack-PC mit OS-Server

Bauwesen

204-polig

Geschwindigkeit

667 MHz für 1333 MB/s/Pin

Austausch der Speicherkarte

Fahren Sie Windows® vor dem Einbauen oder Ausbauen einer Speicherkarte ordnungsgemäß herunter und trennen Sie das Gerät vom Netz.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

oUnterbrechen Sie die gesamte Spannungsversorgung zum Gerät, bevor Sie Abdeckungen oder Komponenten des Systems entnehmen und Zubehör, Hardware oder Kabel installieren bzw. entfernen.

oTrennen Sie das Stromkabel sowohl vom Magelis Industrial PC als auch von der Spannungsversorgung.

oVerwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit geeigneter Bemessungsspannung.

oMontieren und befestigen Sie alle Abdeckungen oder Komponenten des Systems, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen und einschalten.

oBetreiben Sie den Magelis Industrial PC nur mit der angegebenen Spannung. Das Wechselstromgerät ist für eine Eingangsspannung von 100 bis 240 VAC ausgelegt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

HINWEIS

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG

Ergreifen Sie alle notwendigen Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung, bevor Sie versuchen, die Magelis Industrial PC-Abdeckung zu entfernen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie dieses Verfahren anwenden.

Schritt

Aktion

1

Trennen Sie das Netzkabel vom Rack iPC.

2

Berühren Sie den Gehäuse- oder Masseanschluss (nicht die Spannungsversorgung), um Ihren Körper von elektrostatischer Aufladung zu befreien.

3

Lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite der Abdeckung (Rack iPC Performance und Universal).

Lösen Sie die fünf Schrauben auf der Rückseite und den beiden Seiten der Abdeckung (Rack iPC Optimized).

4

Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und heben Sie sie an (Rack iPC Optimized):

G-SE-0030844.1.gif-high.gif

 

 

Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und heben Sie sie an (Rack iPC Performance und Universal):

G-SE-0032115.1.gif-high.gif

 

 

5

Jetzt können Sie die Speicherkarte austauschen. Dazu drücken Sie die Befestigungsklammern vorsichtig nach außen und ziehen Sie die Speicherkarte heraus.

6

Vergewissern Sie sich, dass sich die beiden Griffe des DIMM-Sockels in der Position Geöffnet befinden, die Griffe also leicht nach außen zeigen.

Schieben Sie das DIMM-Modul langsam entlang der Kunsstoffführungen an beiden Sockelenden.

Drücken Sie das DIMM-Modul fest, aber behutsam (vermeiden Sie einen allzugroßen Druck) in den Sockel, bis Sie ein Einrastgeräusch hören. Wenn sich die beiden Griffe wieder einrasten lassen, sitzt das Speichermodul korrekt im DIMM-Sockel.

7

Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

Caution_Color.gifVORSICHT

ÜBERHÖHTES ANZUGSMOMENT UND LOSE TEILE

oBeim Festziehen der Schrauben von Montageklemmen, Gehäuse, Zubehör oder Klemmenleisten darf ein Anzugsmoment von 0,5 Nm (4,5 lb-in) nicht überschritten werden. Übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben kann die Montageklemmen beschädigen.

oBei der Anbringung bzw. Abnahme von Schrauben ist darauf zu achten, dass diese nicht in das Innere des Magelis Industrial PC-Gehäuses fallen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.