HSCGetParam: Gibt die Parameter der HSC zurück
Dieser administrative Funktionsbaustein übernimmt die Rückgabe eines Parameterwert für einen HSC.
Darstellung in AWL (IL) und ST
Sie finden eine allgemeine Darstellung in der AWL- oder ST-Sprache im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.
Beschreibung der E/A-Variablen
In der folgenden Tabelle werden die Eingangsvariablen beschrieben:
Eingänge |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
HSC_REF_IN |
Referenz auf den HSC. Darf während der Ausführung des Funktionsbausteins nicht geändert werden. |
|
Execute |
BOOL |
Startet die Ausführung des Funktionsbausteins an der steigenden Flanke. Bei fallender Flanke werden die Ausgänge des Funktionsbausteins zurückgesetzt, sobald die Ausführung abgeschlossen ist. |
Param |
Zu lesender Parameter. |
In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsvariablen beschrieben:
Ausgänge |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
HSC_REF_OUT |
Referenz auf den HSC. |
|
Done |
BOOL |
TRUE = Gibt an, dass der Wert ParamValue gültig ist. Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet. |
Busy |
BOOL |
TRUE = Gibt an, dass der Funktionsbaustein ausgeführt wird. |
Error |
BOOL |
TRUE = Gibt an, dass ein Fehler erkannt wurde. Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet. |
ErrID |
Wenn Error dem Wert TRUE entspricht: Typ des erkannten Fehlers. |
|
ParamValue |
DINT |
Wert des gelesenen Parameters. |
HINWEIS: Weitere Informationen zu den Pins Done, Busy und Execution finden Sie unter Allgemeine Informationen zur Funktionsbausteinverwaltung.
Hinzufügen des HSCGetParam Funktionsbausteins
Schritt |
Beschreibung |
---|---|
1 |
Wählen Sie im Software-Katalog die Registerkarte Bibliotheken und klicken Sie auf Bibliotheken. Wählen Sie Steuerung > HMISCU > HMISCU HSC > HSCGetParam in der Liste, ziehen Sie das Element auf das POU-Fenster und legen Sie es dort ab. |
2 |
Verbinden Sie den Eingang HSC_REF_IN mit dem Ausgang HSC_REF des HSC. |