Überblick über den Typ Main

Überblick

Bei einem Zähler des Typs Main werden bis zu zwei Schnellausgänge, zwei reguläre Eingänge und zwei Schnellausgänge verwendet.

Modi für den Typ "Main"

Der Typ Main unterstützt die folgenden Modi bei einphasigen (1 Eingang) oder zweiphasigen (2 Eingänge) Impulsen:

One-Shot: In diesem Modus wird das Zählerregister für den aktuellen Wert mit jedem an Eingang A eingehenden Impuls dekrementiert (ausgehend von einem benutzerdefinierten Wert), bis der Zähler den Wert 0 erreicht.

Modulo-Schleife: In diesem Modus zählt der Zähler wiederholt von 0 bis zu einem benutzerdefi­nierten Modulo-Wert und kehrt dann zum Wert 0 zurück, um den Zählvorgang von vorn zu beginnen. In umgekehrter Richtung zählt der Zähler von dem Modulo-Wert bis 0, wird dann wieder auf den Modulo-Wert gesetzt und beginnt die Zählung erneut. Sie können die Modus Modulo-Schleife auch mit einem Geber verwenden.

Frei-groß: In diesem Modus verhält sich der Zähler wie ein auf- und abwärts zählender Zähler mit großem Zählbereich und kann mit einem Geber verwendet werden.

Ereigniszählung: In diesem Modus akkumuliert der Zähler eine Anzahl von Ereignissen, die während einer vom Benutzer konfigurierten Zeitbasis empfangen werden.

Frequenzmesser: In diesem Modus misst der Zähler die Frequenz der Ereignisse während einer vom Benutzer konfigurierten Zeitbasis. Die Frequenz ist die Anzahl von Ereignissen pro Sekunde (Hz).

Optionale Merkmale

Je nach ausgewähltem Modus können optionale Merkmale konfiguriert werden:

oHardwareeingänge, um den Zähler auszuführen (Enable, Sync) oder den aktuellen Zählwert zu erfassen

oBis zu zwei Schwellenwerte

oBis zu zwei Reflexausgänge

Leistung

Die maximale Frequenz beim Typ Main ist 50 kHz.

HINWEIS:

Die maximale Zählfrequenz ist von der Filtereinstellung abhängig:

o4 µs Filter: 50 kHz

o40 µs Filter: 14,5 kHz