Synchronisierungsfunktion

Überblick

Die Synchronsierungsfunktion dient zum Einstellen/Zurücksetzen des Zählervorgangs.

Beschreibung

Diese Funktion dient zur Synchronisierung des Zählers in Abhängigkeit von Status und Konfiguration des optionalen physikalischen SYNC-Eingangs und der Funktionsbaustein-Eingänge F_Sync und EN_Sync.

Das folgende Diagramm veranschaulicht die Synchronisierungsbedingungen:

G-SE-0005716.2.gif-high.gif

 

EN_Sync   Eingang des HSC-Funktionsbausteins

F_Sync   Eingang des HSC-Funktionsbausteins

SYNC   Physikalischer SYNC-Eingang

Der Funktionsbaustein-Eingang Sync_Flag wird auf 1 gesetzt, wenn die Sync-Bedingung erreicht wird.

Die Sync-Bedingung wird an einer steigenden Flanke wirksam.

Spezifikationen für Typ Einfach

Sync-Bedingung für einen Typ Einfach entspricht den Funktionsbaustein-Eingängen Sync.

Die Synchronisierungsfunktion kann in den folgenden Zählmodi verwendet werden:

oOne shot-Zähler: Voreinstellen und Starten des Zählers

oModulo loop-Zähler: Zurücksetzen und Starten des Zählers

Spezifikationen für Typ Haupt

Der SYNC-Eingang kann in der Konfiguration aktiviert werden.

Die Synchronisierungsfunktion kann in den folgenden Zählmodi verwendet werden:

oOne shot-Zähler: Voreinstellen und Starten des Zählers

oModulo loop-Zähler: Zurücksetzen und Starten des Zählers

oFree large-Zähler: Voreinstellen und Starten des Zählers

oEvent counting: Neustarten des internen Zeitgebers relativ zur Zeitbasis

oFrequency meter: Neustarten des internen Zeitgebers relativ zur Zeitbasis

HINWEIS: Im Modus Frequenzmesser kann die Synchronisierungsfunktion nur mit dem Funktionsbaustein-Pin F_Sync aktiviert werden.