Serieller Verbindungsport (COM1)
Der serielle Verbindungsport dient der Kommunikation mit Geräten via RS-232 oder RS-485.
HINWEIS: Vijeo Designer bietet zudem Unterstützung für zahlreiche serielle Protokolle, die unabhängig von SoMachine verwendet werden können, wenn der COM1-Port in SoMachine nicht genutzt wird.
Dieser isolierte serielle Port ermöglicht der HMISCU-Steuerungskomponente die Kommunikation anhand von 2 Protokollen:
SoMachine für die Verbindung mit SoMachine-konformen Geräten (Routing oder variabler Zugriff)
Modbus für die spezifischen Anforderungen in Master/Slave-Architekturen mit Schneider Electric- oder Dritthersteller-Geräten
HINWEIS: In den meisten Betriebssituationen sollten Sie es vermeiden, mehrere Instanzen von SoMachine gleichzeitig mit derselben Steuerung über den SL-, Ethernet- und/oder USB-Port zu verbinden. Dies kann zu Konflikten zwischen den Aktionen der verschiedenen SoMachine-Instanzen führen, wie z. B. Programm-, Konfigurations- oder Datenbearbeitungen oder Steuerbefehle an die Steuerung oder deren Anwendung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung.
HINWEIS: Wenn sich der Benutzer zur Verwendung der seriellen Protokolle von Vijeo Designer entschließt, müssen alle Knoten (Modbus/SoMachine-Netzwerk) unter dem COM1-Knoten im Projekt des SoMachine-Editors gelöscht werden.
Die nachstehende Abbildung zeigt die Position des seriellen RJ45-Ports am Rückmodul:
Verwechseln Sie den seriellen RJ45-Anschluss nicht mit dem RJ45-Ethernet-Anschluss.
Merkmale des RS-232C-Anschlusses
|
Merkmal |
Beschreibung |
|
|---|---|---|
|
Steckverbindungstyp |
RJ45 |
|
|
Isolation |
Nicht isoliert |
|
|
Baudraten |
9600, 19200, 38400, 57600, 115.200 Bit/s |
|
|
Unterstütztes Protokoll |
oModbus (RTU) oSoMachine |
|
|
Kabel |
Typ |
Geschirmt |
|
Maximale Länge |
15 m (49 ft) |
|
|
5-VDC-Spannungsversorgung für RS-485 |
Nein |
|
HINWEIS: Die maximale Baudrate für den seriellen Verbindungsport ist vom verwendeten Protokoll abhängig.
Merkmale des RS-485-Anschlusses
|
Merkmal |
Beschreibung |
|
|---|---|---|
|
Steckverbindungstyp |
RJ45 |
|
|
Isolation |
Nicht isoliert |
|
|
Baudraten |
9600, 19200, 38400, 57600, 115.200 Bit/s |
|
|
Unterstütztes Protokoll |
oModbus (RTU) oSoMachine |
|
|
Kabel |
Typ |
Geschirmt |
|
Maximale Länge |
200 m (656 ft) |
|
|
Polarisierung |
Konfiguriert über die Software für einen Anschluss, wenn der Knoten als Master konfiguriert ist. 560-Ω- oder 5,11-kΩ-Widerstände sind optional. |
|
|
5-VDC-Spannungsversorgung für RS-485 |
Nein |
|
Die nachstehende Abbildung zeigt die Pinbelegung des RJ45-Anschlusssteckers:
In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Pins des RJ45-Anschlusses beschrieben:
|
Pin |
Beschreibung |
||
|---|---|---|---|
|
1 |
RxD |
N.C. |
Empfangene Daten (RS-232C) |
|
2 |
TxD |
N.C. |
Übertragene Daten (RS-232C) |
|
3 |
N.C. |
N.C. |
Nicht angeschlossen |
|
4 |
N.C. |
D1 |
Differenzielle Daten (RS-485) |
|
5 |
N.C. |
D0 |
Differenzielle Daten (RS-485) |
|
6 |
RTS |
RTS |
Bereit zum Senden |
|
7 |
N.C. |
N.C. |
Nicht angeschlossen |
|
8 |
GND |
GND |
Signalerde |
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |