Digitaleingänge

Überblick

Das Rückmodul ist mit acht (8) digitalen Eingängen ausgestattet.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Verfügbarkeit von Funktionen bei der Eingangsverwaltung

In der nachstehenden Tabelle wird eine Verwendungsmöglichkeit für die Eingänge des Rückmoduls beschrieben:

Funktion

Eingangsfunktion

HSC/PTO/PWM-Funktion

Keine

Run/Stop

Statusspeicherung

Ereignisse

 

HSC

 

PTO

 

PWM

Filtertyp

Integrator

Integrator

Prelleffekt

Prelleffekt

Schneller

Eingang1

FI0

X

X

X

X

A

FI1

X

X

X

X

B/EN

Standard-

eingang

DI0

X

X

SYNC

DI1

X

X

CAP

DI2

X

X

AUX - Laufwerk bereit

EN

DI3

X

X

SYNC

DI4

X

X

EN

DI5

X

X

SYNC

X   Ja

   Nein

1   Auch als Standardeingang verwendbar

HINWEIS: Sie können Filter und Funktionen zur Verwaltung der HMI-Steuerungseingänge einsetzen.

Verdrahtungsplan

Die Abbildung beschreibt den Verdrahtungsplan von HMISCU6B5-, HMISCU8B5- und HMISBC-Digitaleingangs vom Typ ‚Sink‘ (Senke) (positive Logik):

G-SE-0021232.2.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Die Digitaleingänge sind vom Typ Sink (Strom ziehend, positive Logik).

Die Abbildung beschreibt den Verdrahtungsplan von HMISCU6B5-, HMISCU8B5- und HMISBC-Digitaleingangs vom Typ ‚Source‘ (Quelle) (negative Logik):

G-SE-0049398.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Die Digitaleingänge sind vom Typ Source (Strom gebend, negative Logik).

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verwenden Sie das Sensoren- und Aktorennetzteil ausschließlich zur Spannungsversorgung der an das Modul angeschlossenen Sensoren oder Aktoren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.