Schnittstellenzubehör

Komponenten für serielle Schnittstellen

Referenznummer

Beschreibung

XBTZ9780 (2,5 m/8,20 Zoll)

XBTZ9782 (10 m/999,74 cm)

Zur Verbindung von COM1 und Premium-, Micro oder Twido-SPS

XBTZ9980 (2,5 m/8,20 Zoll)

XBTZ9982 (10 m/999,74 cm)

Verbindung von COM1 mit Modicon M238, M258 oder M340

VW3A8306

Verbindung von COM1 mit Abzweiggehäuse TSXSCA62

VW3A8306R10

Verbindung von COM1 mit ATV-Antrieben, einem Hub LU9GC3 oder Feldbus-Abzweigen TWDXCAT3RJ oder TWDXCAISO

XBTZG939 + XBTZ988 oder XBTZ9715

Zur Verbindung von COM1-Port und Advantys STB

XBTZG939 

Kabeladapter COM1, RJ45

XBTZ968

XBTZ9680

XBTZ9681

Zur Verbindung von COM1 mit XBTZ-Adapter und der Premium-, Micro- oder Twido-SPS

XBTZ9710

Zur Verbindung von COM1 mit XBTZ-Adapter und der Quantum-SPS

XBTZ9711

Zur Verbindung von COM1 mit XBTZ-Adapter und der Momentum-SPS

XBTZ908

Zur Verbindung von COM1 mit XBTZ-Adapter und dem Abzweiggehäuse TSXSCA62

XBTZ938

Verbindung von COM1 über XBTZ-Adapter mit ATV-Antrieben, einem Hub LU9GC3 oder Feldbus-Abzweigen TWDXCAT3RJ oder TWDXCAISO

XBTZ918

Zur Verbindung von COM1-Port mit XBTZ-Adapter und Premium-SCY

XBTZ988

Zur Verbindung von COM1 mit XBTZ-Adapter und Advantys STB

XBTZ9733

Zur Verbindung von COM1 und Rockwell DF1 Logix-SPS

XBTZ9734

Zur Verbindung von COM1 und Rockwell DH485 Logix-SPS

XBTZ980 oder HMIZ950 (ohne Adapter)

Verbindung von COM1 über XBTZ-Adapter mit Mitsubishi-SPS der FX-Serie

XBTZ9743

Verbindung von COM1 mit Omron-SPS der Sysmac Link-Serie

XBTZ9730

XBTZ9731

Verbindung von COM1 über XBTZ-Adapter mit Rockwell DF1-SPS

XBTZ9732

Verbindung von COM1 über XBTZ-Adapter mit Rockwell DH485-SPS

XBTZ9740

Verbindung von COM1 über XBTZ-Adapter mit Omron-SPS der Sysmac Link-Serie

Komponenten für USB-Schnittstellen

Referenzbezeichnung

Referenznummer

Beschreibung

USB-Erweiterungskabel

XBTZGUSB

Erweiterung einer USB-Host-Schnittstelle des Typs A an einem Schaltschrank mit Wasserdichtigkeit

HMIZSUBB

Erweiterung einer USB-Host-Schnittstelle des Typs Mini-B an einem Schaltschrank mit Wasserdichtigkeit

USB-Konvertierungskabel

HMIZURS

Konvertierung einer USB-Host-Schnittstelle des Typs A zu RS-232

USB-Datenübertragungskabel

XBTZG935

Verbindung des Terminals mit einem PC zur Übertragung von Bildschirmdaten und Anwendungsprogrammen

BMXXCAUSBH018

Verbindung des USB-Anschlusses USB Mini-B mit dem USB-Terminal-Port eines PC

Software

Referenzbezeichnung

Beschreibung

Vijeo Designer (Version 6.1 SP3 oder höher)

Auf einem PC installierte Software zur Erstellung von HMI-Projektdaten

SoMachine

Software zur Erstellung von HMI-Projektdaten, Installation auf einem PC

Wartungszubehör

Referenzbezeichnung

Referenznummer

Beschreibung

USB-Halterung STD A

HMIZSCPL2

Befestigung an einer USB-Schnittstelle, um ein Trennen des USB-Kabels zu vermeiden.

USB-Halterung Mini-B

HMIZSCPL4

Befestigung an einer USB-Schnittstelle, um ein Trennen des USB-Kabels zu vermeiden.

Steckanschluss für Spannungsversorgung

XBTZGPWS1

Satz mit 5 Spannungsanschlüssen

Schutz

HMIZS61

Satz mit 5 Bildschirmschutzfolien, für kleine Anzeigemodule (3,5 Zoll)

HMIZSU62

Satz mit 5 Bildschirmschutzfolien, für große Anzeigemodule (5,7 Zoll)

Zubehörkit

HMIZSUKIT

Zubehörkit für HMISCU, Inhalt:

oStandard-USB-Kabelhalter Typ A

oUSB-Kabelhalter Mini-B

oT-Stück zum Rotationsschutz

o2-Panel-Adapter

Schraubenschlüssel zum Anziehen

ZB5AZ905

Schraubenschlüssel zum Anziehen der Befestigungsmutter

Montagemutter

ZB5AZ901

Satz mit 10 Muttern, Durchmesser 22 mm (0.86 in.)

CANopen-Kabel und -Anschlussteile

Referenzbezeichnung

Referenznummer

Beschreibung

Empfohlener Kabelstecker

TSXCANKCDF180T

Gerade Anschlussstecker mit Klemmenschalter

TSXCANKCDF90T

TSXCANKCDF90TP

Rechtwinkliger Anschlussstecker mit Klemmenschalter

Empfohlenes Übertragungskabel

TSXCANCA50

TSXCANCA00

Kabel für CANopen (IEC60332-1), 50 m/100 m (164,04 ft/328,08 ft).

TSXCANCB50

TSXCANCB100

UL-anerkanntes Kabel für CANopen (IEC60332-2), 50 m/100 m (164,04 ft/328,08 ft).

Vormontierte Geräteanschlusskabel – 2-Sub-D9-Anschlussbuchsen

TSXCANCADD03

0,3 m (0,98 ft)

TSXCANCADD1

1 m (3,28 ft)

TSXCANCADD3

3 m (9,84 ft)

TSCANCADD5

5 m (16,40 ft)

Vormontierte Geräteanschlusskabel – 1-Sub-D9- und 1 RJ45-Anschlussstecker

TSXCANCBDD03

0.3 m (0,98 ft)

TSXCANCBDD1

1 m (3,28 ft)

TSXCANCBDD3

3 m (9,84 ft)

TSXCANCBDD5

5 m (16,40 ft)