USB-Datenübertragungskabel – Installation des USB-Treibers
Halten Sie sich an die folgenden Anweisungen, um eine Beschädigung des Kabelsteckers oder des Geräts zu vermeiden:
oSchließen Sie das USB-Datenübertragungskabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
oFühren Sie den Stecker im richtigen Winkel ein, wenn Sie das USB-Datenübertragungskabel mit dem PC oder dem Gerät verbinden.
oZiehen Sie beim Trennen des Kabels nur am Stecker, nicht am Kabel selbst.
oVerwenden Sie den während der Installation angegebenen Port. Wenn das Kabel von dem bei der Installation angegebenen Anschluss getrennt und mit einem anderen Anschluss verbunden wird, erkennt das Betriebssystem den neuen Anschluss nicht.
oSollte der Installationsvorgang nicht erfolgreich abgeschlossen werden, starten Sie den PC neu und beenden Sie alle residenten Anwendungen, bevor Sie die Software neu installieren.
HINWEIS: Vijeo Designer muss vor der Installation des USB-Treibers installiert werden.
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Legen Sie die Installations-CD-ROM von Vijeo Designer in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Daraufhin wird automatisch das Installationsfenster für Vijeo Designer geöffnet. Ist das nicht der Fall, dann klicken Sie im Windows-Menü Start auf Run (Ausführen) und geben Sie den Befehl x:\install.exe ein (wobei x dem Namen Ihres CD-ROM-Laufwerks entspricht). |
|
2 |
Wählen Sie im Menü Install (Installieren) die Option USB Driver (USB-Treiber) aus. |
|
3 |
Wählen Sie im angezeigten Fenster den zu installierenden Treiber aus. Für das USB-Kabel wählen Sie Install USB driver for... (USB-Treiber installieren für...) aus. |
|
4 |
Es wird ein Popup-Fenster mit der Meldung angezeigt, dass die Installation des Treibers erfolgreich durchgeführt wurde. |
|
5 |
Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an. Windows erkennt das Kabel automatisch und zeigt eine Meldung an, dass das Gerät jetzt verwendet werden kann. |
Überprüfung nach der Installation
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel am Zielgerät physisch mit dem USB-Anschluss verbunden ist. |
|
2 |
Überprüfen Sie auch am PC die physische Verbindung des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss. |
|
3 |
Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf My Computer (Arbeitsplatz) und klicken Sie dann auf Properties (Eigenschaften). |
|
4 |
Wählen Sie im Dialogfeld System Properties (Systemeigenschaften) die Registerkarte Hardware aus und klicken Sie dann auf Device Manager (Geräte-Manager). |
|
5 |
Im Fenster Device Manager (Geräte-Manager) wird das USB-Verbindungskabel unter der USB-Steuerung angezeigt. |
|
Erkanntes Problem / Symptom |
Lösung |
|---|---|
|
Das USB-Kabel wird nicht erkannt. |
Schließen Sie das Kabel ordnungsgemäß an oder starten Sie Ihren PC neu. Wenn Sie einen USB-Hub verwenden, schließen Sie diesen direkt an den USB-Port des PC an. |
|
Überstrom aufgetreten. |
|
|
Die Plug&Play-Funktion funktioniert nicht fehlerfrei. |
|
|
Sie können das USB-Kabel nicht verwenden, nachdem Sie es an einen USB-Hub angeschlossen haben. |
Die vom Hub bereitgestellte Spannungsversorgung kann unzureichend sein. Stellen Sie sicher, dass der Hub über eine eigene Spannungsversorgung verfügt. |
|
Schließen Sie das Kabel direkt an den USB-Port des PC an. |
|
|
Nach der Installation wird ein ? angezeigt, wenn Sie den Kabelstatus über den Geräte-Manager überprüfen. |
Der Treiber wurde nicht ordnungsgemäß installiert. Deinstallieren Sie den Treiber und installieren Sie ihn dann neu. |
Deinstallation des USB-Treibers
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol USB-Verbindungskabel trennen und dann auf USB-Verbindungskabel trennen (BMXXCAUSBH018) unter Windows 2000 bzw. auf USB-Verbindungskabel sicher entfernen (BMXXCAUSBH018) unter Windows XP. |
|
2 |
Wenn das Meldungsfenster Safe To Remove Hardware (Hardware kann jetzt entfernt werden) angezeigt wird, ziehen Sie das USB-Kabel ab. |
|
3 |
Klicken Sie auf OK, um das Meldungsfenster zu schließen. |