Um die Auswirkungen elektromagnetischer Interferenzen auf ein Mindestmaß zu begrenzen, müssen die Kabel, über die die schnellen Eingangs-/Ausgangs-, die analogen Eingangs-/Ausgangs- und die seriellen Kommunikationssignale übertragen werden, geschirmt werden.
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
oVerwenden Sie geschirmte Kabel für schnelle E/A-, analoge E/A- und Kommunikationssignale. oErden Sie die geschirmten Kabel für die Übertragung von analogen E/A-, schnellen E/A- und Kommunikationssignalen an einem Punkt.1. oVerlegen Sie Kommunikations- und E/A-Kabel von den Stromkabeln getrennt. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
1 Eine Erdung an mehreren Punkten ist zulässig, wenn Verbindungen zu einer äquipotenzialen Erdungsplatte hergestellt werden, deren Abmessungen eine Beschädigung der Kabelschirme bei Kurzschlussströmen im Leistungssystem verhindern.
Bei der Verwendung geschirmter Kabel ist die Konformität mit folgenden Verdrahtungsregeln sicherzustellen:
oBei Schutzerdeverbindungen (PE) können für einen Teilabschnitt der Schirmungsstrecke Metallrohrleitungen oder -kanäle verwendet werden, vorausgesetzt, die Erdungsverbindungen verlaufen ohne jede Unterbrechung. Bei der Funktionserdung (FE) dient die Schirmung der Dämpfung elektromagnetischer Störungen und muss aus diesem Grund durchgehend über die gesamte Kabellänge geführt werden. Wenn sowohl eine Funktions- als auch eine Schutzerdung gewährleistet werden muss, wie das häufig bei Kommunikationskabeln der Fall ist, muss das Kabel über eine durchgehende Schirmung verfügen.
oSofern möglich, sollten Kabel, über die ein bestimmter Signaltyp übertragen wird, separat von Kabeln verlegt werden, die der Übertragung anderer Signaltypen oder der Spannungsversorgung dienen.
Schutzerdung (PE) des Baugruppenträgers
Die Schutzerde wird mit dem leitfähigen Baugruppenträger über einen hochbelastbaren Leiter verbunden, in der Regel einen Kupferlitzendraht, der den maximal zulässigen Kabelquerschnitt aufweist.
Funktionserdung an der DIN-Schiene
Die DIN-Schiene für das HMISCU-System fungiert ebenfalls als Funktionserdungsplatte und muss auf einem leitfähigen Baugruppenträger montiert werden.
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
Verbinden Sie die DIN-Schiene mit der Funktionserde (FE) Ihrer Installation. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die Kabel, über die die schnellen E/A-, die analogen E/A- und die Feldbus-Kommunikationssignale übertragen werden, müssen geschirmt werden. Die Schirmung muss dabei sicher mit der Erde verbunden werden. Die Schirmung der Kabel zur Übertragung der schnellen und der analogen E/A-Signale ist entweder mit der Funktionserde (FE) oder mit der Schutzerde (PE) der HMISCU-Logiksteuerung zu verbinden. Die Schirmung der Feldbus-Kommunikationskabel wird über eine am leitfähigen Baugruppenträger der Installation befestigte Verbindungsklemme mit der Schutzerde (PE) verbunden.
|
|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS |
|
oDie Erdungsklemmenverbindung (PE) muss verwendet werden, um jederzeit eine Schutzerdung zu gewährleisten. oStellen Sie sicher, dass ein geflochtenes Erdungskabel an die PE/PG-Erdungsklemme angeschlossen ist, bevor Sie das Netzwerkkabel an Geräte anschließen bzw. von Geräten trennen. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Die Schirmung der Kabel muss mit der Schutzerde (PE) verbunden werden.
|
|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS |
|
Gewährleisten Sie eine sichere Verbindung der Kabel mit der Schutzerde (PE). |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
HINWEIS: Die Funktionserdung der Ethernet-Verbindung erfolgt intern.
Funktionserdung (FE) der Kabelschirmung
|
Schritt |
Beschreibung |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bringen Sie die Erdungsleiste wie in der Abbildung gezeigt direkt am leitfähigen Baugruppenträger unter dem HMISCU-Rückmodul an: |
|
|
2 |
Entfernen Sie die Kabelschirmung über eine Länge von 15 mm (0.59 in.). |
|
|
3 |
Klammern Sie den Flachstecker (1) mithilfe einer Nylonbefestigung (2) (Breite 2,5 bis 3 mm (0.1 bis 0.12 in.)) und eines geeigneten Werkzeugs fest. |
|
Schutzerdung (PE) der Kabelschirmung
|
Schritt |
Beschreibung |
|
|---|---|---|
|
1 |
Entfernen Sie die Kabelschirmung über eine Länge von 15 mm (0.59 in.). |
|
|
2 |
Befestigen Sie das Kabel an der leitfähigen Baugruppenträgerplatte (1), indem Sie die Erdungsklemme (2) so nah am HMISCU-Rückmodul wie möglich mit dem abisolierten Teil der Schirmung verbinden. |
|
HINWEIS: Die Schirmung muss sicher mit dem leitfähigen Baugruppenträger verklammert werden, um einen guten Kontakt zu gewährleisten.
Verbinden Sie die Funktionserde-Klemme (FG) am Versorgungsstecker mit einem separaten Erdungspunkt.
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Stellen Sie sicher, dass der Erdungswiderstand unter 100 Ω liegt. |
|
2 |
Achten Sie darauf, dass sich der Verbindungspunkt so nahe wie möglich am Gerät befindet, und halten Sie den Masseleiter so kurz wie möglich. Wenn Sie einen langen Masseleiter verwenden, ersetzen Sie den dünnen durch einen stärkeren Draht und führen Sie den Leiter durch einen Kabelkanal. |
Sicherheitshinweise:
Wenn die Geräte nicht ordnungsgemäß geerdet werden, können elektromagnetische Störungen (EMI) auftreten, die wiederum einen Kommunikationsverlust zur Folge haben können.
Vermeiden Sie eine gemeinsame Erdung, es sei denn, Sie halten sich an die nachstehend beschriebene zulässige Konfiguration.
Sollte eine individuelle Erdung nicht möglich sein, verwenden Sie einen gemeinsamen Erdungspunkt.