Anzeige

Technische Daten der Anzeige

Die folgende Tabelle enthält die anzeigespezifischen Kenndaten des HMISCU-Systems:

Parameter

HMISCU6A5

HMISCU6B5

HMIS65

HMISCU8A5

HMISCU8B5

HMIS85

Typ

TFT-LCD-Farbdisplay

Auflösung (Pixel)

320 x 240

(QVGA)

Aktiver Anzeigebereich (B x H)

70,56 x 52,92 mm

(2.78 x 2.08 in.)

115,2 x 86,4 mm

(4.53 x 3.40 in.)

Farben

65.536 Farben

Hintergrundbeleuchtung

LED weiß

Betriebsdauer: 50.000 Stunden, bis zu einer Reduzierung der Helligkeit um 50 % Umgebungstemperatur = 25 ℃ (25,00 ℃)

Nicht austauschbar

LED-EIN/AUS-Steuerung, einstellbare Aktivierungszeit für Bildschirmschoner

Helligkeitseinstellung

16 über das Touch-Panel im Konfigurationsmenü einstellbare Stufen

Helligkeit der LCD-Oberfläche

LED weiß: 350 cd/m2 (33 cd/ft2) maximal

Sichtwinkel

o60 Grad: Links und rechts

o40 Grad: Aufwärts

o60 Grad: Abwärts

(Testbedingung: Kontrastverhältnis > 2)

o80 Grad: Links und rechts

o70 Grad: Aufwärts

o70 Grad: Abwärts

(Testbedingung: Kontrastverhältnis > 2)

Systemintegrierte Zeichensätze

ASCII: (Codepage 850) alphanumerisch (einschließlich europäischer Zeichen)

Chinesisch: (GB2312-80-Codes) vereinfachte chinesische Schriften

Taiwanesisch: (Big5-Codes) traditionelle chinesische Schriften

Zeichengröße (2)

Vijeo-Schriften:

o8 x 8, 6 x 10, 8 x 13, 13 x 23, 28 x 50, 16 x 16, 32 x 32 Pixel-Schriften

Vijeo-S-Schriften:

oSkalierbar von 1 bis 255 Pixel

Weitere Informationen zu den unterstützten Schriftarten erhalten Sie in der Vijeo-Designer-Onlinehilfe.

Schriftgröße

Die Breite kann bis auf das Achtfache vergrößert werden. Die Höhe kann halbiert oder bis auf das Achtfache vergrößert werden.

8 × 8 Pixel

40 Zeichen pro Zeile x 30 Zeilen

8 × 16 Pixel

40 Zeichen pro Zeile x 15 Zeilen

16 × 16 Pixel

20 Zeichen pro Zeile x 15 Zeilen

32 × 32 Pixel

10 Zeichen pro Zeile x 7 Zeilen