|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der folgenden Tabelle werden die Merkmale der digitalen Eingänge beschrieben:
|
Merkmal |
Wert |
|
|---|---|---|
|
Standard |
||
|
Nennstrom |
5 mA |
|
|
Einschaltwerte |
Spannung |
30 VDC |
|
Strom |
Max. 6,29 mA |
|
|
Eingangsimpedanz |
4,9 kΩ |
|
|
Eingangstyp |
Sink/Source (Strom ziehend/liefernd) |
|
|
Nennspannung |
24 VDC |
|
|
Eingangsbereich |
0 bis 28,8 VDC |
|
|
Eingangsgrenzwerte |
Spannung im Zustand 1 |
> 15 VDC (15 bis 28,8 VDC) |
|
Spannung im Zustand 0 |
> 5 VDC (0 bis 5 VDC) |
|
|
Strom im Zustand 1 |
> 2,5 mA |
|
|
Strom im Zustand 0 |
< 1,0 mA |
|
|
Isolation (Photoelement) |
Zwischen Kanälen |
Photoelement-Isolation |
|
Zwischen Kanälen und interner Logik |
500 VDC |
|
|
Filterung |
Prelleffekt-Filter (4 µs, 40 µs) und kumulativer Filter Nx0,5 ms (64 ≥ N ≥ 0) |
|
|
Typ nach IEC61131-2 Ausgabe 3 |
Typ 1 |
|
|
Kompatibilität |
Unterstützt 2-Draht- und 3-Draht-Sensoren |
|
|
Kabeltyp und -länge |
Geschirmt: Max. 100 m (328 ft) Nicht geschirmt: 50 m (164 ft) Für HSC-Eingänge werden geschirmte Kabel verwendet. |
|
|
Überspannungsschutz |
Möglich bis 30 VDC, begrenzt auf 1 Stunde pro Tag |
|
|
Klemmenleisten |
Typ: Abstand 3,5 mm (0.137 in.) Die Klemmenleisten können abgenommen werden. |
|
|
Parallelschaltung der Eingänge |
Nein |
|
Merkmale der HSC-Digitaleingänge
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der folgenden Tabelle werden die Merkmale der HSC-Eingänge beschrieben:
|
Merkmal |
Wert |
||
|---|---|---|---|
|
Nennstrom |
Spannung |
24 VDC |
|
|
Strom |
7,83 mA |
||
|
Einschaltwerte |
Spannung |
30 VDC |
|
|
Strom |
9,99 mA |
||
|
Eingangsimpedanz |
3,2 kΩ |
||
|
Eingangstyp |
Sink/Source (Strom ziehend/liefernd) |
||
|
Nennspannung |
24 VDC |
||
|
Eingangsbereich |
0 bis 28,8 VDC |
||
|
Eingangsgrenzwerte |
Spannung im Zustand 1 |
> 15 VDC |
|
|
Spannung im Zustand 0 |
< 5 VDC |
||
|
Strom im Zustand 1 |
> 5 mA |
||
|
Strom im Zustand 0 |
< 1,5 mA |
||
|
Isolation (Photoelement) |
Zwischen Kanälen |
Photoelement-Isolation |
|
|
Zwischen Kanälen und interner Logik |
500 VDC |
||
|
Filterung |
Prelleffekt-Filter (kein, 4 µs, 40 µs) und kumulativer Filter Nx0,5 ms (63 ≥ N ≥ 0) |
||
|
Typ nach IEC61131-2 Ausgabe 3 |
Typ 1 |
||
|
Kompatibilität |
Unterstützt 2-Draht- und 3-Draht-Sensoren |
||
|
Kabel |
Typ |
Geschirmt |
|
|
Länge |
Max. 10 m (33 ft) |
||
|
Überspannungsschutz |
Möglich bis 30 VDC, begrenzt auf 1 Stunde pro Tag |
||
|
Klemmenleisten |
Typ: Abstand 3,5 mm (0.137 in.) Die Klemmenleisten können abgenommen werden. |
||
|
Max. Frequenz für HSC |
oMax. Frequenz: 50 kHz für entweder Einzel- oder Quadratur-Zählmodus oTastverhältnis: 45...55% |
||
|
Unterstützte HSC-Betriebsmodi |
oEine Phase oQuadratur x2 oQuadratur x4 oUmgekehrte Quadratur x2 oUmgekehrte Quadratur x4 |
||
|
Antwortzeit |
Erfassungseingang |
1 ms |
|
|
Preset-Eingang |
1 ms |
||
|
Transistorreflexausgang |
5 μs |
||
|
Parallelschaltung der Eingänge |
Nein |
||