Die folgende Tabelle enthält die speicherpezifischen Kenndaten des HMISCU-Systems:
Parameter |
Typ |
Element |
Kenndaten |
---|---|---|---|
Haupt-Flash-Speicher (128 MB) |
FLASH EPROM |
Vijeo Designer Runtime-Betriebssystem |
64 MB |
HMI-Anwendung |
58 MB |
||
CoDeSys-Motor |
4 MB |
||
Steuerungsanwendung |
2 MB |
||
Speicher der Anwendung |
DRAM |
– |
128 MB |
Datensicherung (Alarme, remanente Variablen) |
Nicht flüchtiger SRAM1 |
– |
128 KByte |
(1) Nicht flüchtiger SRAM erfordert keine Spannungsversorgung durch Batterie für Datensicherung. Die interne Batterie in der HMI SCU ist nur für Echtzeituhr (RTC) erforderlich. |
Die Protokollierung der Vijeo Designer-Alarmdaten und -Variablen wird automatisch im nicht flüchtigen SRAM im First-in-last-out-Format gespeichert. Die im SRAM gespeicherte Bezugsgrößen-Nummer ist anwenderdefiniert. Diese SRAM-Daten können optional auch auf herausnehmbaren Datenträgern gesichert werden, wenn eine anwenderdefinierte Anzahl von neuen Datenpunkten protokolliert und/oder von einer Aktion ausgelöst wird.
Schwankungen bei den Betriebsbedingungen (z. B. variierende Umgebungstemperatur) können zu Uhrzeitabweichungen führen. (Weitere Einzelheiten finden Sie unter dem Thema Echtzeituhr.)
Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des HMISCU-Systems in Bezug auf das Touch-Panel:
Parameter |
Kenndaten |
---|---|
Typ |
Analoge Widerstandsschicht (Metall, Goldbeschichtung) |
Lebensdauer |
Mindestens 1 Million Betätigungen |